• 回転ハンドル・クランクハンドル

HDA

アルミディスクハンドル

Aluminum Disk Handwheel

形状図

HDAアルミディスクハンドル寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ D H A s d L P E 質量
(g)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 追加工品を購入 在庫/非在庫
HDA-80 M6 1 82 31 13.5 17.5 26 21 33.5 15 125 940 CAD カート カート 在庫品
HDA-100 M6 1 103 38 14.5 23.5 28 25 43 16.5 200 1,140 CAD カート カート 在庫品
HDA-125 M8 1.25 128 43 15.5 27.5 31 28 55 18.5 340 1,600 CAD カート カート 在庫品
HDA-160 M10 1.5 164 51 18.5 32.5 36 32 70 21 630 2,670 CAD カート カート 在庫品
HDA-200 M10 1.5 204 57 20.5 36.5 42 36 89 24 980 3,940 CAD カート カート 在庫品

材質・仕上げ

HDA
本体 AC8A
全面ショットブラスト

特長

  • アルミディスクハンドルのスタンダードモデル。
  • 品番の末尾記号により、グリップ取りつけ穴の有無を選択できます。
    HDA----グリップ取りつけ穴つき
    HDA-N----グリップ取りつけ穴なし
  • 本商品にはグリップが付属していません。グリップは別途ご注文ください。⇒グリップ

適用推奨グリップ

品番 適用推奨グリップ
GTR GTR GNTR GNTR GTM GTM HS HS
HDA-80 GTR-19-M6 GNTR-19-M6 GTM-19-M6 HS-6
HDA-100 GTR-19-M6 GNTR-19-M6 GTM-19-M6 HS-6
HDA-125 GTR-24-M8 GNTR-24-M8 GTM-24-M8 HS-8
HDA-160 GTR-28-M10 GNTR-28-M10 GTM-28-M10 HS-10
HDA-200 GTR-28-M10 GNTR-28-M10 GTM-28-M10 HS-10

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事