• 回転ハンドル・クランクハンドル

プラスティッククランクハンドル

Plastic Cranked Handle with Retractable Revolving Grip

HGPG

正しい使い方 ここがポイント!

動画はHSN(HSN)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

HGPGプラスティッククランクハンドル寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 R C H A W d d1 L L1 G 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 追加工品を購入 在庫/非在庫
HGPG-80-C10 80 10 36 21 30 22 19 32 10 69 161 7,230 7,953 CAD カート カート 実働5日目出荷
HGPG-100-C12 100 12 40 23 34 24 22 37 10 92 223 7,480 8,228 CAD カート カート 在庫品
HGPG-130-C14 130 14 49 23 40 28 25 44 14 92 317 8,690 9,559 CAD カート カート 在庫品
HGPG-160-C16 160 16 55 26 45 34 28 49 15 114 498 9,710 10,681 CAD カート カート 在庫品

材質・仕上げ

HGPG
ハンドル ガラス繊維強化ナイロン6(つや消し黒)
回転グリップ ナイロン6(つや消し黒)
ハブ スティール
三価クロメート処理

特長

  • ハンドル本体はガラス繊維強化ナイロン6。軽量かつ強度があります。
  • 引き上げてから倒すリトラクタブル回転グリップが付属しています。回転グリップは取り外しできます。
  • 丸穴加工済み(公差:H7)。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

回転ハンドル・クランクハンドルを他の条件で探す

外径(丸型)を選ぶ

回転半径(クランク型)を選ぶ

回転ハンドル・クランクハンドルにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります