• 回転ハンドル・クランクハンドル

アルミクランクハンドル

Aluminum Cranked Handle with Retractable Revolving Grip

HAG-C

形状図

HAG-Cアルミクランクハンドル寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 C R H A s h d L G W 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 追加工品を購入 在庫/非在庫
HAG-100-C12 12 100 30 23 19.5 13 27 28 67.5 29 199 8,800 9,680 CAD カート カート 在庫品
HAG-125-C14 14 125 36 23 19.5 14 32 34 67.5 34.5 254 9,860 10,846 CAD カート カート 在庫品
HAG-160-C17 17 160 40 26 19.5 14 35 38 82.5 40 346 10,800 11,880 CAD カート カート 在庫品

材質・仕上げ

HAG
リトラクタブル回転グリップGGR フェノール樹脂(黒)
ハンドル AC4B
静電塗装(つや消し黒)

特長

  • 引き上げてから倒すリトラクタブル回転グリップGGR(GGR)つきのクランクハンドル。
  • 商品記号により、丸穴と角穴が選択できます。
    HAG-C----丸穴(公差:H7)
    HAG-B----角穴(公差:H11)

使用上の注意

本商品のグリップは取りはずしができません。無理な取りはずしはハンドルの破損の原因となります。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

回転ハンドル・クランクハンドルを他の条件で探す

外径(丸型)を選ぶ

回転半径(クランク型)を選ぶ

回転ハンドル・クランクハンドルにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります