• 回転ハンドル・クランクハンドル

アルミクランクハンドル

Aluminum Cranked Handle with Retractable Revolving Grip

HAF-C

正しい使い方 ここがポイント!

動画はHSN(HSN)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

HAF-Cアルミクランクハンドル寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 C W R H Dg s h d L G 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 追加工品を購入 在庫/非在庫
HAF-80-C10 10 29 80 26 16 8 23 23 20 43 131 9,870 10,857 CAD カート カート 在庫品
HAF-80-C10-SG 10 29 80 26 16 8 23 23 20 43 131 9,870 10,857 CAD カート カート 実働15日目出荷
HAF-100-C12 12 34 100 30 18 9.5 25.5 26 24 57.5 177 10,900 11,990 CAD カート カート 実働15日目出荷
HAF-100-C12-SG 12 34 100 30 18 9.5 25.5 26 24 57.5 177 10,900 11,990 CAD カート カート 実働15日目出荷
HAF-125-C14 14 36 125 37 24 15 28 28 31 76 286 12,400 13,640 CAD カート カート 実働15日目出荷
HAF-125-C14-SG 14 36 125 37 24 15 28 28 31 76 286 12,400 13,640 CAD カート カート 実働15日目出荷

材質・仕上げ

HAF
リトラクタブル回転グリップGDR ナイロン6(つや消し黒)
ハンドル AC4B
静電塗装(各色)
ハブカバー ナイロン6(ライトグレー)

特長

  • 引き上げてから倒すリトラクタブル回転グリップGDR
    (GDRGDRS)つきのクランクハンドル。
  • 倒したグリップはハンドル本体のポケットに収納されます。
  • ハブカバーは簡単に着脱できます。
  • 商品記号により、丸穴と角穴が選択できます。
    HAF-C----丸穴(公差:H7)
    HAF-B----角穴(公差:H11)
  • カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により選択できます。
    末尾記号なし----つや消し黒
    末尾記号SG----つや消しシルバー

使用上の注意

本商品のグリップは取りはずしができません。無理な取りはずしはハンドルの破損の原因となります。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

回転ハンドル・クランクハンドルを他の条件で探す

外径(丸型)を選ぶ

回転半径(クランク型)を選ぶ

回転ハンドル・クランクハンドルにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります