• 回転ハンドル・クランクハンドル

アルミクランクハンドル

Aluminum Cranked Handle with Retractable Revolving Grip

HAG-B

形状図

HAG-Bアルミクランクハンドル寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 R B*1 E min.*2 H A s h d L G W 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
HAG-100-B12 100 12 16.1 30 23 19.5 13 27 28 67.5 29 199 9,550 10,505 CAD カート 在庫品
HAG-125-B14 125 14 18.1 36 23 19.5 14 32 34 67.5 34.5 254 10,700 11,770 CAD カート 在庫品
HAG-160-B17 160 17 22.2 40 26 19.5 14 35 38 82.5 40 346 11,600 12,760 CAD カート 在庫品

*1: 本商品の角穴は、DIN規格(DIN79)に従います。
*2: 面取りE:角穴の角部は面取りをしています。

材質・仕上げ

HAG
リトラクタブル回転グリップGGR フェノール樹脂(黒)
ハンドル AC4B
静電塗装(つや消し黒)

特長

  • 引き上げてから倒すリトラクタブル回転グリップGGR(GGR)つきのクランクハンドル。
  • 商品記号により、丸穴と角穴が選択できます。
    HAG-C----丸穴(公差:H7)
    HAG-B----角穴(公差:H11)

使用上の注意

本商品のグリップは取りはずしができません。無理な取りはずしはハンドルの破損の原因となります。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

回転ハンドル・クランクハンドルを他の条件で探す

外径(丸型)を選ぶ

回転半径(クランク型)を選ぶ

回転ハンドル・クランクハンドルにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります