• 回転ハンドル・クランクハンドル

プラスティッククランクハンドル

Plastic Cranked Handle with Revolving Grip

HGPC-C

形状図

HGPC-Cプラスティッククランクハンドル寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 R C A M(並目)
ねじの呼び
ピッチ H W d d1 L L1 G 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 追加工品を購入 在庫/非在庫
HGPC-65-C8 65 8 21 M6 1 33 27 18 16 30 10 50 95 1,710 1,881 CAD カート カート 在庫品
HGPC-80-C10 80 10 21 M6 1 36 30 22 19 32 10 50 130 1,920 2,112 CAD カート カート 在庫品
HGPC-100-C12 100 12 23 M8 1.25 40 34 24 22 37 10 70 197 2,190 2,409 CAD カート カート 在庫品
HGPC-130-C14 130 14 26 M8 1.25 49 40 28 25 44 14 90 291 3,040 3,344 CAD カート カート 在庫品
HGPC-160-C16 160 16 26 M10 1.5 55 45 34 28 49 15 90 469 3,990 4,389 CAD カート カート 在庫品

材質・仕上げ

HGPC-C
ハンドル ガラス繊維強化ナイロン6(つや消し黒)
回転グリップ ナイロン6(つや消し黒)
ハブ スティール
三価クロメート処理

特長

  • ハンドル本体はガラス繊維強化ナイロン6。軽量かつ強度があります。
  • 回転グリップが付属しています。
  • 丸穴加工済み(公差:H7)。

関連商品

折りたたみ機能つきの回転グリップが付属したプラスティッククランクハンドルHGPGがあります。
HGPG

HGPC-Cプラスティッククランクハンドル

ハンドルがアルミニウム製のクランクハンドルHAC-Cがあります。
HAC-C

HGPC-Cプラスティッククランクハンドル