• インデックスプランジャ

PPLX

フランジつきインデックスプランジャ - 高精度タイプ

Indexing Plunger with Flange for Precision Locating

形状図

PPLXフランジつきインデックスプランジャ - 高精度タイプ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

B
すべて
8
10
s
すべて
10
12

単位 : mm

品番 D L L2 Lc C R B E F G s t 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ピンのせん断荷重
(N)
価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
PPLX-8-20 28 71 20 5.5 9.5 5.5 8 26 38 16 10 8 8.5/28 75 4500 4,800 CAD カート 非在庫品
PPLX-8-26 28 77 26 5.5 9.5 5.5 8 26 38 16 10 8 8.5/28 77 4500 4,860 CAD カート 非在庫品
PPLX-10-24 28 75 24 5.5 9.5 5.5 10 26 38 16 12 8 9.5/38 78 7030 4,930 CAD カート 非在庫品
PPLX-10-32 28 83 32 5.5 9.5 5.5 10 26 38 16 12 8 9.5/38 82 7030 5,000 CAD カート 非在庫品
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
PPLX
ノブ ナイロン6(つや消し黒)
本体 SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
ピン S45C(硬度50-60HRC)
スプリング SUS301

特長

  • 正確な位置決めを可能にしたインデックスプランジャ。
  • ピン径の公差はh6です。相手側の穴の推奨公差はG6です。
  • 位置決めピン用ブシュPJAPJAPJB
    PJB)と組み合わせて使用すればより精密な位置決めができます。
  • 六角穴付きボルト(M5)を使用して取りつけてください。
  • 各ピン径について2種類のピン長さを標準化。

使用例

位置決めピン用ブシュPJAPJAPJB

PJB)と組み合わせて。

PPLXフランジつきインデックスプランジャ - 高精度タイプ