• インデックスプランジャ

PSXS

インデックスプランジャ - ショートタイプ

Indexing Plunger - Short type

形状図

PSXSインデックスプランジャ - ショートタイプ寸法図

*1: ピンの公差を変更しました。

寸法・CAD・価格

絞り込み

ロックナットの
有無
すべて
-
M(細目)
ねじの呼び
すべて
M12
M16
B
すべて
6
8
s
すべて
6
8

単位 : mm

品番 ロックナットの
有無
M(細目)
ねじの呼び
ピッチ D D1 L L1 L2 Lb sw sw1 B s 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
許容引張荷重(N) ピンのせん断荷重
(N)
適用カラー 価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PSXS-6-A - M12 1.5 25 19.6 45 10 5 - 17 - 6 6 7/18 35 400 2620 PXCS-12-17-** 2,690 CAD カート 在庫品
PSXS-8-A - M16 1.5 31 21.9 54 12 6 - 19 - 8 8 14/24 60 500 4660 PXCS-16-19-** 3,140 CAD カート 在庫品
PSXS-6-AK M12 1.5 25 19.6 45 10 5 6 17 18 6 6 7/18 45 400 2620 PXCS-12-17-** 2,860 CAD カート 在庫品
PSXS-8-AK M16 1.5 31 21.9 54 12 6 8 19 24 8 8 14/24 80 500 4660 PXCS-16-19-** 3,400 CAD カート 在庫品
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
PSXS-A PSXS-AK
ノブ ナイロン6(つや消し黒) ナイロン6(つや消し黒)
本体 SUS303 SUS303
ピン SUS303
ニッケルメッキ
SUS303
ニッケルメッキ
スプリング SUS301 SUS301
ロックナット SUS303

特長

  • 薄いフレームなどに直接取りつけができるショートタイプ。
  • ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
  • 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 ロックナット
PSXS-A なし*1
PSXS-AK あり

*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス


取りつけ方法

安定した取りつけのため、取りつけ部の厚さXに応じて以下の方法で固定してください。

PSXSインデックスプランジャ - ショートタイプ


強度

品番 許容引張荷重(N)
PSXS-6 400
PSXS-8 500

ノブが抜け落ちる恐れがありますので、ノブの引張荷重は上表の値を超えないようにしてください。


関連商品

取りつけ部に対して本体のねじが長い場合、ねじ込み長さの調整にインデックスプランジャ用カラーPXCSをご使用ください。
PXCS

PSXSインデックスプランジャ - ショートタイプ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事