寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | H | s | d | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAH-40-K8 | 40 | M8 | 1.25 | 15 | 25 | 12.5 | 14.5 | 26 | - | 1,770 | CAD | カート | - |
KAH-50-K10 | 50 | M10 | 1.5 | 20 | 32 | 16 | 18.5 | 50 | - | 2,270 | CAD | カート | - |
KAH-60-K12 | 60 | M12 | 1.75 | 26 | 40 | 20 | 20.5 | 87 | ○ | 2,690 | CAD | カート | - |
KAH-70-K16 | 70 | M16 | 2 | 32 | 46 | 23 | 25.5 | 140 | ○ | 3,340 | CAD | カート | - |
材質・仕上げ
KAH | |
---|---|
本体 | アルミニウム合金 研磨 |
特長
- 研磨による美しいフィニッシュ。
-
商品記号により、タイプが選択できます。
KAH-K----めねじ・貫通穴
KAH-M----めねじ
KAH-R----リーマ穴