寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | C | Lc min. | H | s | d | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAH-40-R8 | 40 | 8 | 15 | 25 | 12.5 | 14.5 | 28 | - | 1,770 | CAD | カート | 在庫品 |
KAH-50-R10 | 50 | 10 | 18 | 32 | 16 | 18.5 | 53 | - | 2,270 | CAD | カート | 在庫品 |
KAH-60-R12 | 60 | 12 | 22 | 40 | 20 | 20.5 | 92 | ○ | 2,690 | CAD | カート | 在庫品 |
KAH-70-R16 | 70 | 16 | 28 | 46 | 23 | 25.5 | 150 | ○ | 3,340 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
KAH | |
---|---|
本体 | アルミニウム合金 研磨 |
特長
- 研磨による美しいフィニッシュ。
-
商品記号により、タイプが選択できます。
KAH-K----めねじ・貫通穴
KAH-M----めねじ
KAH-R----リーマ穴