• ノブ・ツマミ

五角ノブ

Plastic Five Lobe Knob

KB

形状図

KB五角ノブ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M8
M10
M12

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf H s d 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KB-40 40 M8 1.25 16 30 17 21 31 630 693 CAD カート 在庫品
KB-50 50 M8 1.25 15 36 21 21 42 660 726 CAD カート 在庫品
KB-60 60 M10 1.5 20 44 26 24 71 830 913 CAD カート 在庫品
KB-60B 60 M12 1.75 22 44 26 24 75 1,030 1,133 CAD カート 在庫品
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
KB
ノブ フェノール樹脂(黒)
ねじ部 黄銅*1

*1: KB-60Bは、ねじ部にニッケルメッキが施されています。

KB-50は、ねじ部材質がスティール、仕上げが亜鉛メッキになります。


特長

  • 商品記号により、おねじ・めねじが選択できます。
    KA----おねじ
    KB----めねじ

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

ノブ・ツマミにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります

よく見られている記事