寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf min. | H | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBC-20-M5-BK | 20 | M5 | 0.8 | 7.5 | 18 | 10 | 210 | 231 | CAD | カート | 在庫品 |
KBC-25-M6-BK | 25 | M6 | 1 | 9 | 22.5 | 15 | 240 | 264 | CAD | カート | 在庫品 |
KBC-32-M8-BK | 32 | M8 | 1.25 | 12 | 29 | 25 | 320 | 352 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
KBC | |
---|---|
ボール | ナイロン6(つや消し黒) |
ねじ部 | SUM22L 三価クロメート処理 |
特長
- 美しいつや消し黒。高い品質感。
-
商品記号によりタイプが選択できます。
KBA----インサートなし
KBC----インサートつき