• ノブ・ツマミ

KF

プラ十字ノブ

Plastic Cross Knob

形状図

KFプラ十字ノブ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M5
M6
M8
M10
M12
Lm
すべて
25
30
40
カラー
すべて
BK
RD

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H s d 質量
(g)
カラー 価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 備考
KF-25-BK 25 M5 0.8 25 15 6 11 11 BK 130 CAD カート -
KF-25-RD 25 M5 0.8 25 15 6 11 11 RD 130 CAD カート -
KF-33-BK 33 M6 1 30 16.5 7 12 17 BK 150 CAD カート -
KF-33-RD 33 M6 1 30 16.5 7 12 17 RD 150 CAD カート -
KF-40-BK 40 M8 1.25 40 19 7.5 18 37 BK 180 CAD カート -
KF-40-RD 40 M8 1.25 40 19 7.5 18 37 RD 180 CAD カート -
KF-45-BK 45 M10 1.5 40 22 9 22 60 BK 230 CAD カート -
KF-50-BK 50 M12 1.75 40 22 9 23 80 BK 320 CAD カート -

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

KF
ノブ ナイロン6(各色)
ねじ部 SS400
三価クロメート処理

特長

  • 商品記号によりおねじ・めねじが選択できます。
    KF----おねじ
    KGC----めねじ
  • 2色カラーバリエーション。
  • 品番の末尾記号により選択できます。
末尾記号 ノブの色
BK
RD