• ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミ

KF/プラ十字ノブ

Plastic Cross Knob

形状図

KFプラ十字ノブ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M5
M6
M8
M10
M12
Lm
すべて
25
30
40
カラー
すべて
BK
RD

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H s d 質量
(g)
カラー 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KF-25-BK 25 M5 0.8 25 15 6 11 11 BK 190 209 CAD カート 在庫品
KF-25-RD 25 M5 0.8 25 15 6 11 11 RD 190 209 CAD カート 在庫品
KF-33-BK 33 M6 1 30 16.5 7 12 17 BK 210 231 CAD カート 在庫品
KF-33-RD 33 M6 1 30 16.5 7 12 17 RD 210 231 CAD カート 在庫品
KF-40-BK 40 M8 1.25 40 19 7.5 18 37 BK 250 275 CAD カート 在庫品
KF-40-RD 40 M8 1.25 40 19 7.5 18 37 RD 250 275 CAD カート 在庫品
KF-45-BK 45 M10 1.5 40 22 9 22 60 BK 300 330 CAD カート 在庫品
KF-50-BK 50 M12 1.75 40 22 9 23 80 BK 430 473 CAD カート 在庫品
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
KF
ノブ ナイロン6(各色)
ねじ部 SS400
三価クロメート処理

特長

  • 商品記号によりおねじ・めねじが選択できます。
    KF----おねじ
    KGC----めねじ
  • 2色カラーバリエーション。
  • 品番の末尾記号により選択できます。
末尾記号 ノブの色
BK 黒
RD 赤

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります