• ノブ・ツマミ

KGB

ゴムボール

Gum Ball Knob

形状図

KGBゴムボール寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
M8
M10
M12
SEMI規格準拠
すべて
-

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf H 質量
(g)
SEMI規格準拠 価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KGB-20-M6 20 M6 1 10 18 10 - 240 CAD カート 在庫品
KGB-25-M8 25 M8 1.25 12.5 22.5 15 - 250 CAD カート 在庫品
KGB-32-M10 32 M10 1.5 16 29 25 - 400 CAD カート 在庫品
KGB-40-M12 40 M12 1.75 20 36 40 510 CAD カート 在庫品
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
KGB
ボール部 EPDM(つや消し黒)
ねじ部 S45C
三価クロメート処理

特長

  • 手ざわりがソフトなゴム製です。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事