• ノブ・ツマミ

十字ノブ(おねじ)

Star Knob

KJMS-NI

形状図

KJMS-NI 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M8
M10
M12
Lm
すべて
20
25
30
40
45
55
50

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H s d 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KJMS-40-M8-20-NI 40 M8 1.25 20 25 13 14 72 4,130 4,543 CAD カート 実働10日目出荷
KJMS-40-M8-25-NI 40 M8 1.25 25 25 13 14 74 4,130 4,543 CAD カート 実働10日目出荷
KJMS-40-M8-30-NI 40 M8 1.25 30 25 13 14 76 4,150 4,565 CAD カート 実働10日目出荷
KJMS-40-M8-40-NI 40 M8 1.25 40 25 13 14 80 4,190 4,609 CAD カート 実働10日目出荷
KJMS-50-M10-20-NI 50 M10 1.5 20 32 18 18 131 5,210 5,731 CAD カート 実働10日目出荷
KJMS-50-M10-25-NI 50 M10 1.5 25 32 18 18 132 5,260 5,786 CAD カート 実働10日目出荷
KJMS-50-M10-30-NI 50 M10 1.5 30 32 18 18 135 5,280 5,808 CAD カート 実働10日目出荷
KJMS-50-M10-45-NI 50 M10 1.5 45 32 18 18 142 5,360 5,896 CAD カート 実働10日目出荷
KJMS-50-M10-55-NI 50 M10 1.5 55 32 18 18 145 5,400 5,940 CAD カート 実働10日目出荷
KJMS-63-M12-30-NI 63 M12 1.75 30 40 23 20 240 7,440 8,184 CAD カート 実働10日目出荷
KJMS-63-M12-40-NI 63 M12 1.75 40 40 23 20 241 7,520 8,272 CAD カート 実働10日目出荷
KJMS-63-M12-50-NI 63 M12 1.75 50 40 23 20 250 7,620 8,382 CAD カート 実働10日目出荷
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
KJMS-NI
ノブ SCS13A(SUS304相当)
ショットブラスト
ねじ部 SUS303

特長

  • オールステンレス製おねじタイプの十字ノブです。
  • 力のかかりやすい形状です。
  • 耐蝕性にすぐれています。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

ノブ・ツマミにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります

よく見られている記事