寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | H | s | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KJFS-32-K6-NI | 32 | M6 | 1 | 10 | 20 | 9 | 12 | 34 | 2,300 | 2,530 | CAD | カート | 在庫品 |
KJFS-40-K8-NI | 40 | M8 | 1.25 | 13 | 25 | 13 | 14 | 60 | 2,810 | 3,091 | CAD | カート | 在庫品 |
KJFS-50-K10-NI | 50 | M10 | 1.5 | 16 | 32 | 18 | 18 | 106 | 3,460 | 3,806 | CAD | カート | 在庫品 |
KJFS-63-K12-NI | 63 | M12 | 1.75 | 20 | 40 | 23 | 20 | 195 | 4,760 | 5,236 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
KJFS-M-NI/KJFS-K-NI | KJFS-M-NI-HP | |
---|---|---|
本体 | SCS13(SUS304相当) ショットブラスト |
SCS13(SUS304相当) 研磨 |
特長
- 力のかかりやすい形状です。
- オールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
- 凹凸が少なく、清掃性にすぐれています。
- 商品記号により、タイプおよび表面処理が選択できます。
商品記号 | タイプ | 表面処理 |
---|---|---|
KJFS-K-NI | めねじ・貫通穴 | ショットブラスト |