• ノブ・ツマミ

KLF

ロングディンプルノブ

Long Dimple Knob

  • Good Design グッドデザイン賞受賞

形状図

KLFロングディンプルノブ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M5
M6
M8
M10

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf H s d 質量
(g)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 備考
KLF-20-M5 20 M5 0.8 10 25 12 13 10 250 CAD カート -
KLF-20-M6 20 M6 1 14 25 12 13 9 250 CAD カート -
KLF-25-M5 25 M5 0.8 15 28 15 16 20 340 CAD カート -
KLF-25-M6 25 M6 1 15 28 15 16 19 340 CAD カート -
KLF-25-M8 25 M8 1.25 18 28 15 16 15 340 CAD カート -
KLF-32-M6 32 M6 1 18 32 17 20 41 390 CAD カート -
KLF-32-M8 32 M8 1.25 18 32 17 20 38 390 CAD カート -
KLF-32-M10 32 M10 1.5 20 32 17 20 33 390 CAD カート -

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

KLF
ノブ ナイロン6(つや消し黒)
ねじ部 スティール
三価クロメート処理

特長

  • 高品質・高精度。つや消し黒のソフトな印象。
  • 使いやすいロングサイズです。
  • 商品記号により、タイプおよびねじ部の材質が選択できます。
商品記号 タイプ ねじ部の材質
KLM おねじ スティール製
KLMS おねじ ステンレス製
KLF めねじ スティール製
KLFS めねじ ステンレス製

関連商品

ノブの高さが低いディンプルノブKDMKDMSKDFKDFSがあります。
KDMKDMSKDFKDFS

KLFロングディンプルノブ