寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf min. | H | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMPF-16-M5 | 16 | M5 | 0.8 | 7 | 18 | 10 | 12 | 740 | CAD | カート | 在庫品 |
KMPF-20-M6 | 20 | M6 | 1 | 9 | 24 | 12 | 23 | 820 | CAD | カート | 在庫品 |
KMPF-25-M6 | 25 | M6 | 1 | 9 | 29 | 14 | 43 | 930 | CAD | カート | 在庫品 |
KMPF-32-M8 | 32 | M8 | 1.25 | 12 | 37 | 18 | 82 | 1,340 | CAD | カート | 在庫品 |
KMPF-36-M10 | 36 | M10 | 1.5 | 15 | 42 | 20 | 119 | 2,000 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
KMPF | |
---|---|
本体 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
特長
- 押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。
- オール金属製。耐久性にすぐれています。