• ノブ・ツマミ

メタルプルノブ(おねじ)

Metal Pull Knob

KMPMS

形状図

KMPMSメタルプルノブ(おねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
M8
M10
M12
Lm
すべて
10
12
14
16
18

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H d 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KMPMS-16-M6-10 16 M6 1 10 18 10 15 1,590 1,749 CAD カート 在庫品
KMPMS-20-M8-12 20 M8 1.25 12 24 12 30 1,900 2,090 CAD カート 在庫品
KMPMS-25-M8-14 25 M8 1.25 14 29 14 51 2,610 2,871 CAD カート 在庫品
KMPMS-32-M10-16 32 M10 1.5 16 37 18 98 3,700 4,070 CAD カート 在庫品
KMPMS-36-M12-18 36 M12 1.75 18 42 20 144 4,830 5,313 CAD カート 在庫品
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
KMPMS
本体 SUS304
ショットブラスト

特長

  • 押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。
  • オールステンレス製。耐久性・耐蝕性にすぐれています。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

ノブ・ツマミにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります

よく見られている記事