単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | A | d | L | d1 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNML-12-M3-16-SC | 12 | M3 | 0.5 | 4 | 7.5 | 5 | 2.5 | 6 | 16 | 2.2 | 4 | 590 | 649 | CAD | カート | 在庫品 |
KNML-12-M3-16-SCの特長
- 脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。
- 異物混入対策、CEマーキングの対応に。⇒脱落防止シリーズ
- SUS316L相当。耐蝕性が求められる食品機械・包装機械などの用途に。
- M3~M10の豊富なねじサイズ。
KNML-12-M3-16-SCの材質・仕上げ
| KNML-SC | |
|---|---|
| 本体 | SUS316L相当*1 |
*1: JIS G 4303で定められたSUS316Lの成分に対し、Ni含有量が異なります。(Ni含有量:KNML-SC10.00~14.00wt%、JIS G 4303規格値12.00~15.00wt%)
使用上の注意
- カバー側のねじ穴の内径はd1以上としてください。
- カバーの厚さは0.8mm以上としてください。
取りつけ例
カバーにねじ穴を加工して、ノブのねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、ノブのねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、ノブがカバーから抜け落ちることはありません。