• ノブ・ツマミ

KRMS

ディンプルノブ

Dimple Knob - Large Type

  • Good Design グッドデザイン賞受賞

形状図

KRMSディンプルノブ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M5
M6
M8
M10
Lm
すべて
10
16
20
25
30
50
SEMI規格準拠
すべて
-

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H s d 質量
(g)
SEMI規格準拠 価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 備考
KRMS-32-M5-10 32 M5 0.8 10 22 10 15 11 - 580 CAD カート -
KRMS-32-M5-16 32 M5 0.8 16 22 10 15 12 - 580 CAD カート -
KRMS-32-M5-20 32 M5 0.8 20 22 10 15 12 - 580 CAD カート -
KRMS-40-M6-10 40 M6 1 10 25 11 17 16 - 620 CAD カート -
KRMS-40-M6-16 40 M6 1 16 25 11 17 18 - 620 CAD カート -
KRMS-40-M6-20 40 M6 1 20 25 11 17 18 - 620 CAD カート -
KRMS-40-M6-25 40 M6 1 25 25 11 17 19 - 620 CAD カート -
KRMS-50-M8-16 50 M8 1.25 16 30 13.5 20 29 - 660 CAD カート -
KRMS-50-M8-20 50 M8 1.25 20 30 13.5 20 31 - 680 CAD カート -
KRMS-50-M8-25 50 M8 1.25 25 30 13.5 20 33 - 680 CAD カート -
KRMS-50-M8-30 50 M8 1.25 30 30 13.5 20 35 - 720 CAD カート -
KRMS-63-M10-30 63 M10 1.5 30 35 15 23 61 880 CAD カート -
KRMS-63-M10-50 63 M10 1.5 50 35 15 23 73 1,010 CAD カート -

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

KRMS
ノブ ナイロン6(つや消し黒)
ねじ部 SUSXM7

特長

  • おねじKRMKRMS・めねじKRFKRFS・リーマ穴KRRの3タイプ。
  • リーマ穴KRRのハブには固定用ピンのガイドホールつき。
  • M4-M10の豊富なねじサイズ。
  • 商品記号により、タイプおよびねじ部の材質が選択できます。
商品記号 タイプ ねじ部の材質
KRM おねじ スティール製
KRMS おねじ ステンレス製
KRF めねじ スティール製
KRFS めねじ ステンレス製
KRR リーマ穴 スティール製