• ノブ・ツマミ

KRR

ディンプルノブ

Dimple Knob - Large Type

  • Good Design グッドデザイン賞受賞

形状図

KRRディンプルノブ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

C
すべて
8
10
12
SEMI規格準拠
すべて
-

単位 : mm

品番 D C Lc H C1 d2 d f h s 質量
(g)
SEMI規格準拠 価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 備考
KRR-40-R8 40 8 15 25 2.8 19 14 7 9 11 27 - 350 CAD カート -
KRR-50-R10 50 10 19 32 2.8 22 17 8 13 15.5 47 - 400 CAD カート -
KRR-63-R12 63 12 23 40 3.8 26 21 10 17 20 91 510 CAD カート -

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

KRR
ノブ ナイロン6(つや消し黒)
ハブ SS400
四三酸化鉄皮膜(黒)

特長

  • おねじKRMKRMS・めねじKRFKRFS・リーマ穴KRRの3タイプ。
  • リーマ穴KRRのハブには固定用ピンのガイドホールつき。
  • M4-M10の豊富なねじサイズ。
  • 商品記号により、タイプおよびねじ部の材質が選択できます。
商品記号 タイプ ねじ部の材質
KRM おねじ スティール製
KRMS おねじ ステンレス製
KRF めねじ スティール製
KRFS めねじ ステンレス製
KRR リーマ穴 スティール製