寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | H | s | d | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSFA-40-M8-MT | 40 | M8 | 1.25 | 15 | 25 | 12 | 14 | 33 | - | 1,330 | CAD | カート | 在庫品 |
KSFA-50-M10-MT | 50 | M10 | 1.5 | 18 | 32 | 15 | 18 | 61 | - | 1,660 | CAD | カート | 在庫品 |
KSFA-63-M12-MT | 63 | M12 | 1.75 | 22 | 40 | 19 | 20 | 118 | ○ | 2,120 | CAD | カート | 非在庫品 |
KSFA-80-M16-MT | 80 | M16 | 2 | 28 | 50 | 23 | 25 | 231 | - | 2,950 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
KSFA-M-MT | |
---|---|
本体 | アルミニウム合金 マット調仕上げ |
特長
- 7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。
- 軽量なアルミニウム合金製。