• ノブ・ツマミ

セブンロブノブ(めねじ)

Seven Lobe Knob

KSFA-K-HP

形状図

KSFA-K-HPセブンロブノブ(めねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M8
M10
M12
M16
Lf
すべて
13
16
20
SEMI規格準拠
すべて
-

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf H s d 質量
(g)
SEMI規格準拠 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KSFA-40-K8-HP 40 M8 1.25 13 25 12 14 32 - 2,420 2,662 CAD カート 実働10日目出荷
KSFA-50-K10-HP 50 M10 1.5 16 32 15 18 58 - 2,920 3,212 CAD カート 実働10日目出荷
KSFA-63-K12-HP 63 M12 1.75 20 40 19 20 113 3,320 3,652 CAD カート 在庫品
KSFA-80-K16-HP 80 M16 2 20 50 23 25 221 - 4,870 5,357 CAD カート 在庫品
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
KSFA-K-HP
本体 アルミニウム合金
研磨

特長

  • 7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。
  • 軽量なアルミニウム合金製。

関連商品

オールステンレス製のセブンロブノブKSFS-NIがあります。
KSFS-K-NIKSFS-M-NI

KSMA-MT/KSMA-HP/KSFA-K-MT/KSFA-K-HP/KSFA-M-MT/KSFA-M-HP/KSRA-R-MT/KSRA-R-HPセブンロブノブ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

ノブ・ツマミにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります

よく見られている記事