寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | d | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSMA-40-M8-20-HP | 40 | M8 | 1.25 | 20 | 25 | 12 | 14 | 44 | - | 3,190 | CAD | カート | 在庫品 |
KSMA-40-M8-25-HP | 40 | M8 | 1.25 | 25 | 25 | 12 | 14 | 45 | - | 3,210 | CAD | カート | 非在庫品 |
KSMA-40-M8-30-HP | 40 | M8 | 1.25 | 30 | 25 | 12 | 14 | 47 | - | 3,230 | CAD | カート | 非在庫品 |
KSMA-40-M8-40-HP | 40 | M8 | 1.25 | 40 | 25 | 12 | 14 | 50 | - | 3,290 | CAD | カート | 非在庫品 |
KSMA-50-M10-20-HP | 50 | M10 | 1.5 | 20 | 32 | 15 | 18 | 80 | - | 3,690 | CAD | カート | 非在庫品 |
KSMA-50-M10-25-HP | 50 | M10 | 1.5 | 25 | 32 | 15 | 18 | 82 | - | 3,710 | CAD | カート | 非在庫品 |
KSMA-50-M10-30-HP | 50 | M10 | 1.5 | 30 | 32 | 15 | 18 | 85 | - | 3,760 | CAD | カート | 非在庫品 |
KSMA-50-M10-45-HP | 50 | M10 | 1.5 | 45 | 32 | 15 | 18 | 92 | - | 3,860 | CAD | カート | 非在庫品 |
KSMA-50-M10-55-HP | 50 | M10 | 1.5 | 55 | 32 | 15 | 18 | 97 | - | 3,910 | CAD | カート | 非在庫品 |
KSMA-63-M12-30-HP | 63 | M12 | 1.75 | 30 | 40 | 19 | 20 | 150 | ○ | 4,310 | CAD | カート | 非在庫品 |
KSMA-63-M12-40-HP | 63 | M12 | 1.75 | 40 | 40 | 19 | 20 | 157 | ○ | 4,370 | CAD | カート | 非在庫品 |
KSMA-63-M12-50-HP | 63 | M12 | 1.75 | 50 | 40 | 19 | 20 | 164 | ○ | 4,580 | CAD | カート | 非在庫品 |
材質・仕上げ
KSMA-HP | |
---|---|
ノブ | アルミニウム合金 研磨 |
ピン | SUS301 |
ねじ部 | SUS303 |
特長
- 7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。
- ノブは軽量なアルミニウム合金製。