寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSHM-40-M8-20-A4 | 40 | M8 | 1.25 | 20 | 24 | 12 | 14 | 46 | 2,690 | CAD | カート | 在庫品 |
KSHM-40-M8-30-A4 | 40 | M8 | 1.25 | 30 | 24 | 12 | 14 | 52 | 2,780 | CAD | カート | 非在庫品 |
KSHM-40-M8-40-A4 | 40 | M8 | 1.25 | 40 | 24 | 12 | 14 | 59 | 2,890 | CAD | カート | 非在庫品 |
KSHM-50-M10-20-A4 | 50 | M10 | 1.5 | 20 | 30 | 16.5 | 18 | 88 | 3,220 | CAD | カート | 非在庫品 |
KSHM-50-M10-30-A4 | 50 | M10 | 1.5 | 30 | 30 | 16.5 | 18 | 94 | 3,360 | CAD | カート | 在庫品 |
KSHM-50-M10-40-A4 | 50 | M10 | 1.5 | 40 | 30 | 16.5 | 18 | 101 | 3,500 | CAD | カート | 在庫品 |
KSHM-60-M12-20-A4 | 60 | M12 | 1.75 | 20 | 37.5 | 20 | 20 | 145 | 3,700 | CAD | カート | 非在庫品 |
KSHM-60-M12-30-A4 | 60 | M12 | 1.75 | 30 | 37.5 | 20 | 20 | 153 | 3,890 | CAD | カート | 非在庫品 |
KSHM-60-M12-40-A4 | 60 | M12 | 1.75 | 40 | 37.5 | 20 | 20 | 160 | 4,060 | CAD | カート | 非在庫品 |
KSHM-60-M12-50-A4 | 60 | M12 | 1.75 | 50 | 37.5 | 20 | 20 | 171 | 4,210 | CAD | カート | 非在庫品 |
材質・仕上げ
KSHM-A4 | |
---|---|
ノブ | SUS316L ショットブラスト |
ハブ | SUS316 ショットブラスト |
特長
- ノブはSUS316L製。化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。基本成分にモリブデンを含んでおり、高温下でも高い強度があります。
- ショットブラスト仕上げによる美しい外観。