寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | C | Lc | H | s | d | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSRA-40-R8-HP | 40 | 8 | 15 | 25 | 12 | 14 | 33 | - | 2,280 | CAD | カート | 非在庫品 |
KSRA-50-R10-HP | 50 | 10 | 18 | 32 | 15 | 18 | 61 | - | 2,750 | CAD | カート | 在庫品 |
KSRA-63-R12-HP | 63 | 12 | 22 | 40 | 19 | 20 | 118 | ○ | 3,130 | CAD | カート | 非在庫品 |
KSRA-80-R16-HP | 80 | 16 | 28 | 50 | 23 | 25 | 231 | - | 4,590 | CAD | カート | 非在庫品 |
材質・仕上げ
KSRA-R-HP | |
---|---|
本体 | アルミニウム合金 研磨 |
特長
- 7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。
- 軽量なアルミニウム合金製。