寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf min. | H | s | h | d2 | d | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTF-32-M6 | 32 | M6 | 1 | 12 | 20 | 10 | 8.5 | 14 | 12 | 16 | - | 190 | CAD | カート | 在庫品 |
KTF-40-M8 | 40 | M8 | 1.25 | 14 | 26 | 13 | 10 | 18 | 14 | 27 | - | 230 | CAD | カート | 在庫品 |
KTF-50-M10 | 50 | M10 | 1.5 | 18 | 32 | 17 | 10 | 23 | 18 | 53 | - | 390 | CAD | カート | 在庫品 |
KTF-63-M12 | 63 | M12 | 1.75 | 22 | 40 | 21 | 14 | 26 | 20 | 82 | ○ | 690 | CAD | カート | 在庫品 |
KTF-80-M16 | 80 | M16 | 2 | 30 | 52 | 27 | 15 | 36 | 25 | 169 | ○ | 1,240 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
KTF/KTR | |
---|---|
ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
ねじ部 | SUM22L 三価クロメート処理 |
特長
- 手にやさしい7角形。握りやすいかたちです。
- 金属ハブが露出しているため、追加工や固定用ピンの使用が容易です。
- 商品記号により、タイプおよびねじ部の材質が選択できます。
商品記号 | タイプ | ねじ部の材質 |
---|---|---|
KTF | めねじ | スティール製 |
KTFS | めねじ | ステンレス製 |
KTR | リーマ穴 | スティール製 |