• ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミ

KTR/セブンロブノブ

Seven Lobe Knob

形状図

KTRセブンロブノブ

寸法・CAD・価格

絞り込み

C
すべて
6
8
10
12
16
SEMI規格準拠
すべて
-
○

単位 : mm

品番 D C Lc min. H s h d2 d 質量
(g)
SEMI規格準拠 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KTR-32-R6 32 6 12 20 10 8.5 14 12 15 - 390 429 CAD カート 在庫品
KTR-40-R6 40 6 14 26 13 10 18 14 28 - 490 539 CAD カート 実働15日目出荷
KTR-40-R8 40 8 14 26 13 10 18 14 26 - 420 462 CAD カート 在庫品
KTR-50-R8 50 8 18 32 17 10 22 18 57 - 750 825 CAD カート 実働15日目出荷
KTR-50-R10 50 10 18 32 17 10 22 18 52 - 690 759 CAD カート 在庫品
KTR-63-R10 63 10 22 40 21 14 26 20 90 ○ 1,090 1,199 CAD カート 実働15日目出荷
KTR-63-R12 63 12 22 40 21 14 26 20 77 ○ 1,030 1,133 CAD カート 在庫品
KTR-80-R16 80 16 30 52 27 15 35 25 162 ○ 2,090 2,299 CAD カート 在庫品
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
KTR
ノブ ナイロン6(つや消し黒)
ねじ部 スティール
三価クロメート処理

特長

  • 7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。
  • 金属ハブが露出しているため、追加工や固定用ピンの使用が容易です。
  • おねじタイプのセブンロブノブKTMKTMSがあります。
    KTMKTMS
  • 商品記号により、タイプおよびねじ部の材質が選択できます。
商品記号 タイプ ねじ部の材質
KTF めねじ スティール製
KTFS めねじ ステンレス製
KTR リーマ穴 スティール製

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります