寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf min. | H | s | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTLFS-40-M6-A4 | 40 | M6 | 1 | 12 | 26 | 15 | 18 | 74 | 3,750 | CAD | カート | 非在庫品 |
KTLFS-40-M8-A4 | 40 | M8 | 1.25 | 15 | 26 | 15 | 18 | 71 | 3,750 | CAD | カート | 非在庫品 |
KTLFS-50-M8-A4 | 50 | M8 | 1.25 | 15 | 30 | 17 | 21 | 120 | 5,840 | CAD | カート | 非在庫品 |
KTLFS-50-M10-A4 | 50 | M10 | 1.5 | 18 | 30 | 17 | 21 | 115 | 5,840 | CAD | カート | 在庫品 |
KTLFS-60-M10-A4 | 60 | M10 | 1.5 | 18 | 35 | 18 | 25 | 202 | 8,040 | CAD | カート | 非在庫品 |
KTLFS-60-M12-A4 | 60 | M12 | 1.75 | 22 | 35 | 18 | 25 | 197 | 8,040 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
KTLFS-M-A4 | |
---|---|
本体 | SUS316L ショットブラスト |
特長
- 力のかかりやすい形状です。
- SUS316L製。化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。基本成分にモリブデンを含んでおり、高温下でも高い強度があります。