寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | H | s | B | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTPF-56-M6 | 56 | M6 | 1 | 16 | 32 | 19 | 14 | 13 | 18 | 820 | 902 | CAD | カート | 在庫品 |
KTPF-68-M6 | 68 | M6 | 1 | 16 | 32 | 19 | 14 | 13 | 28 | 930 | 1,023 | CAD | カート | 在庫品 |
KTPF-68-M8 | 68 | M8 | 1.25 | 22 | 35 | 20 | 14 | 15 | 29 | 930 | 1,023 | CAD | カート | 在庫品 |
KTPF-81-M8 | 81 | M8 | 1.25 | 22 | 39 | 20 | 20 | 18 | 48 | 950 | 1,045 | CAD | カート | 在庫品 |
KTPF-81-M10 | 81 | M10 | 1.5 | 22 | 39 | 20 | 20 | 18 | 52 | 1,040 | 1,144 | CAD | カート | 在庫品 |
KTPF-81-M12 | 81 | M12 | 1.75 | 22 | 39 | 20 | 20 | 18 | 51 | 1,040 | 1,144 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
KTPF | |
---|---|
ノブ | ガラス繊維強化ナイロン6(つや消し黒) |
ねじ部 | 黄銅 |
特長
- プラスティック製のT字ノブ。手になじみ、力がかかりやすい形状です。
- 持ち手としての使用にも適しています。