寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | H | s | B | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBF-38-M6 | 38 | M6 | 1 | 12.5 | 28.5 | 8.5 | 9 | 16 | 7 | 450 | 495 | CAD | カート | 在庫品 |
KBF-51-M8 | 51 | M8 | 1.25 | 12.5 | 28.5 | 8.5 | 10 | 19 | 11.5 | 560 | 616 | CAD | カート | 在庫品 |
KBF-64-M8 | 64 | M8 | 1.25 | 12.5 | 28.5 | 8.5 | 11 | 22 | 15 | 560 | 616 | CAD | カート | 在庫品 |
KBF-76-M10 | 76 | M10 | 1.5 | 12.5 | 28.5 | 8.5 | 12 | 22 | 17 | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
KBF | |
---|---|
ノブ | ABS(つや消し黒) |
ねじ部 | 黄銅 三価クロメート処理 |
特長
- プラスティック製T字ノブ。
- 力のかかりやすい形状です。
-
商品記号により、おねじ・めねじが選択できます。
KBM----おねじ
KBF----めねじ