• ノブ・ツマミ

KUDFS

プラスティックミニノブ

Plastic Mini Knob

  • COLOR UNIVERSAL DESIGN

形状図

KUDFSプラスティックミニノブ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
M10
カラー
すべて
SG
BK
OR
BL
YW

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf H s d 質量
(g)
カラー 価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 備考
KUDFS-16-M3-SG 16 M3 0.5 5 12.5 2 9 10 SG 380 CAD カート -
KUDFS-16-M3-BK 16 M3 0.5 5 12.5 2 9 10 BK 380 CAD カート -
KUDFS-16-M3-OR 16 M3 0.5 5 12.5 2 9 10 OR 380 CAD カート -
KUDFS-16-M3-BL 16 M3 0.5 5 12.5 2 9 10 BL 380 CAD カート -
KUDFS-16-M3-YW 16 M3 0.5 5 12.5 2 9 10 YW 380 CAD カート -
KUDFS-16-M4-SG 16 M4 0.7 5 12.5 2 9 10 SG 380 CAD カート -
KUDFS-16-M4-BK 16 M4 0.7 5 12.5 2 9 10 BK 380 CAD カート -
KUDFS-16-M4-OR 16 M4 0.7 5 12.5 2 9 10 OR 380 CAD カート -
KUDFS-16-M4-BL 16 M4 0.7 5 12.5 2 9 10 BL 380 CAD カート -
KUDFS-16-M4-YW 16 M4 0.7 5 12.5 2 9 10 YW 380 CAD カート -
KUDFS-16-M5-SG 16 M5 0.8 5 12.5 2 9 9 SG 380 CAD カート -
KUDFS-16-M5-BK 16 M5 0.8 5 12.5 2 9 9 BK 380 CAD カート -
KUDFS-16-M5-OR 16 M5 0.8 5 12.5 2 9 9 OR 380 CAD カート -
KUDFS-16-M5-BL 16 M5 0.8 5 12.5 2 9 9 BL 380 CAD カート -
KUDFS-16-M5-YW 16 M5 0.8 5 12.5 2 9 9 YW 380 CAD カート -
KUDFS-20-M5-SG 20 M5 0.8 6 14 2.5 10 11 SG 420 CAD カート -
KUDFS-20-M5-BK 20 M5 0.8 6 14 2.5 10 11 BK 420 CAD カート -
KUDFS-20-M5-OR 20 M5 0.8 6 14 2.5 10 11 OR 420 CAD カート -
KUDFS-20-M5-BL 20 M5 0.8 6 14 2.5 10 11 BL 420 CAD カート -
KUDFS-20-M5-YW 20 M5 0.8 6 14 2.5 10 11 YW 420 CAD カート -
KUDFS-20-M6-SG 20 M6 1 6 14 2.5 10 10 SG 420 CAD カート -
KUDFS-20-M6-BK 20 M6 1 6 14 2.5 10 10 BK 420 CAD カート -
KUDFS-20-M6-OR 20 M6 1 6 14 2.5 10 10 OR 420 CAD カート -
KUDFS-20-M6-BL 20 M6 1 6 14 2.5 10 10 BL 420 CAD カート -
KUDFS-20-M6-YW 20 M6 1 6 14 2.5 10 10 YW 420 CAD カート -
KUDFS-25-M5-SG 25 M5 0.8 8 15.5 3 12 12 SG 450 CAD カート -
KUDFS-25-M5-BK 25 M5 0.8 8 15.5 3 12 12 BK 450 CAD カート -
KUDFS-25-M5-OR 25 M5 0.8 8 15.5 3 12 12 OR 450 CAD カート -
KUDFS-25-M5-BL 25 M5 0.8 8 15.5 3 12 12 BL 450 CAD カート -
KUDFS-25-M5-YW 25 M5 0.8 8 15.5 3 12 12 YW 450 CAD カート -
KUDFS-25-M6-SG 25 M6 1 8 15.5 3 12 11 SG 450 CAD カート -
KUDFS-25-M6-BK 25 M6 1 8 15.5 3 12 11 BK 450 CAD カート -
KUDFS-25-M6-OR 25 M6 1 8 15.5 3 12 11 OR 450 CAD カート -
KUDFS-25-M6-BL 25 M6 1 8 15.5 3 12 11 BL 450 CAD カート -
KUDFS-25-M6-YW 25 M6 1 8 15.5 3 12 11 YW 450 CAD カート -
KUDFS-32-M6-SG 32 M6 1 8 21 4 16 17 SG 480 CAD カート -
KUDFS-32-M6-BK 32 M6 1 8 21 4 16 17 BK 480 CAD カート -
KUDFS-32-M6-OR 32 M6 1 8 21 4 16 17 OR 480 CAD カート -
KUDFS-32-M6-BL 32 M6 1 8 21 4 16 17 BL 480 CAD カート -
KUDFS-32-M6-YW 32 M6 1 8 21 4 16 17 YW 480 CAD カート -
KUDFS-32-M8-SG 32 M8 1.25 8 21 4 16 25 SG 480 CAD カート -
KUDFS-32-M8-BK 32 M8 1.25 8 21 4 16 25 BK 480 CAD カート -
KUDFS-32-M8-OR 32 M8 1.25 8 21 4 16 25 OR 480 CAD カート -
KUDFS-32-M8-BL 32 M8 1.25 8 21 4 16 25 BL 480 CAD カート -
KUDFS-32-M8-YW 32 M8 1.25 8 21 4 16 25 YW 480 CAD カート -
KUDFS-40-M8-SG 40 M8 1.25 10 25 4 19.5 39 SG 630 CAD カート -
KUDFS-40-M8-BK 40 M8 1.25 10 25 4 19.5 39 BK 630 CAD カート -
KUDFS-40-M8-OR 40 M8 1.25 10 25 4 19.5 39 OR 630 CAD カート -
KUDFS-40-M8-BL 40 M8 1.25 10 25 4 19.5 39 BL 630 CAD カート -
KUDFS-40-M8-YW 40 M8 1.25 10 25 4 19.5 39 YW 630 CAD カート -
KUDFS-40-M10-SG 40 M10 1.5 10 25 4 19.5 49 SG 630 CAD カート -
KUDFS-40-M10-BK 40 M10 1.5 10 25 4 19.5 49 BK 630 CAD カート -
KUDFS-40-M10-OR 40 M10 1.5 10 25 4 19.5 49 OR 630 CAD カート -
KUDFS-40-M10-BL 40 M10 1.5 10 25 4 19.5 49 BL 630 CAD カート -
KUDFS-40-M10-YW 40 M10 1.5 10 25 4 19.5 49 YW 630 CAD カート -

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

KUDFS
ノブ ナイロン6(各色)
ねじ部 SUS303

特長

  • ユニバーサルデザインの7原則に配慮して設計。力がかかりやすく、操作しやすい形状です。
  • ユニバーサルデザインについて⇒UDEX®シリーズ
  • M3-M10の豊富なねじサイズ。
  • 機械・装置のカラーユニバーサルデザイン化をサポートする5色カラーバリエーション。ダークグレーと各色との美しいツートンカラー。
  • 商品記号により、タイプおよびねじ部の材質が選択できます。
商品記号 タイプ ねじ部材質
KUDM おねじ スティール製
KUDMS おねじ ステンレス製
KUDF めねじ スティール製
KUDFS めねじ ステンレス製
  • 品番の末尾記号によりノブの色が選択できます。
末尾記号 ノブの色
BK つや消し黒
SG つや消しシルバー
OR つや消しオレンジ
BL つや消しブルー
YW つや消しイエロー

関連商品

ユニバーサルデザインのプラスティックウィングノブKUWMがあります。
KUWMKUWMSKUWFKUWFS

KUDFSプラスティックミニノブ