• ノブ・ツマミ

KUFS

ローレットノブ

Knurled Knob - Flat Type

形状図

KUFSローレットノブ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
M10

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ H Lf A d 質量
(g)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KUFS-12-M3 12 M3 0.5 3 3 2.5 6 2 210 CAD カート 在庫品
KUFS-16-M4 16 M4 0.7 4 4 3.5 8 5 240 CAD カート 在庫品
KUFS-20-M5 20 M5 0.8 5 5 4 10 10 320 CAD カート 在庫品
KUFS-24-M6 24 M6 1 6 6 5 12 18 380 CAD カート 在庫品
KUFS-30-M8 30 M8 1.25 8 8 6 16 34 580 CAD カート 在庫品
KUFS-36-M10 36 M10 1.5 10 10 8 20 64 880 CAD カート 在庫品
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
KUFS
本体 SUS303

特長

  • フラットタイプのローレットノブ。
  • M3-M10の豊富なねじサイズ。

関連商品

スタンダードタイプのローレットノブKNMKNFKNMSKNFSがあります。
KNMKNMSKNFKNFS

KUM/KUMS/KUF/KUFSローレットノブ

フラットタイプの脱落防止ローレットノブKUM-SCがあります。
KUM-SC

KUM/KUMS/KUF/KUFSローレットノブ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事