• ノブ・ツマミ

KUWM

プラスティックウィングノブ

Plastic Wing Knob

  • COLOR UNIVERSAL DESIGN

形状図

KUWMプラスティックウィングノブ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M4
M5
M6
M8
M10
Lm
すべて
10
16
20
30
40
カラー
すべて
BK
BL
OR
SG
YW

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H s B d 質量
(g)
カラー 価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
KUWM-32-M4-10-BK 32 M4 0.7 10 19 8.4 7 10 10 BK 280 CAD カート -
KUWM-32-M4-10-BL 32 M4 0.7 10 19 8.4 7 10 10 BL 280 CAD カート -
KUWM-32-M4-10-OR 32 M4 0.7 10 19 8.4 7 10 10 OR 280 CAD カート -
KUWM-32-M4-10-SG 32 M4 0.7 10 19 8.4 7 10 10 SG 280 CAD カート -
KUWM-32-M4-10-YW 32 M4 0.7 10 19 8.4 7 10 10 YW 280 CAD カート -
KUWM-32-M4-16-BK 32 M4 0.7 16 19 8.4 7 10 10 BK 280 CAD カート -
KUWM-32-M4-16-BL 32 M4 0.7 16 19 8.4 7 10 10 BL 280 CAD カート -
KUWM-32-M4-16-OR 32 M4 0.7 16 19 8.4 7 10 10 OR 280 CAD カート -
KUWM-32-M4-16-SG 32 M4 0.7 16 19 8.4 7 10 10 SG 280 CAD カート -
KUWM-32-M4-16-YW 32 M4 0.7 16 19 8.4 7 10 10 YW 280 CAD カート -
KUWM-32-M4-20-BK 32 M4 0.7 20 19 8.4 7 10 11 BK 280 CAD カート -
KUWM-32-M4-20-BL 32 M4 0.7 20 19 8.4 7 10 11 BL 280 CAD カート -
KUWM-32-M4-20-OR 32 M4 0.7 20 19 8.4 7 10 11 OR 280 CAD カート -
KUWM-32-M4-20-SG 32 M4 0.7 20 19 8.4 7 10 11 SG 280 CAD カート -
KUWM-32-M4-20-YW 32 M4 0.7 20 19 8.4 7 10 11 YW 280 CAD カート -
KUWM-32-M5-16-BK 32 M5 0.8 16 19 8.4 7 10 12 BK 280 CAD カート -
KUWM-32-M5-16-BL 32 M5 0.8 16 19 8.4 7 10 12 BL 280 CAD カート -
KUWM-32-M5-16-OR 32 M5 0.8 16 19 8.4 7 10 12 OR 280 CAD カート -
KUWM-32-M5-16-SG 32 M5 0.8 16 19 8.4 7 10 12 SG 280 CAD カート -
KUWM-32-M5-16-YW 32 M5 0.8 16 19 8.4 7 10 12 YW 280 CAD カート -
KUWM-32-M5-20-BK 32 M5 0.8 20 19 8.4 7 10 13 BK 280 CAD カート -
KUWM-32-M5-20-BL 32 M5 0.8 20 19 8.4 7 10 13 BL 280 CAD カート -
KUWM-32-M5-20-OR 32 M5 0.8 20 19 8.4 7 10 13 OR 280 CAD カート -
KUWM-32-M5-20-SG 32 M5 0.8 20 19 8.4 7 10 13 SG 280 CAD カート -
KUWM-32-M5-20-YW 32 M5 0.8 20 19 8.4 7 10 13 YW 280 CAD カート -
KUWM-32-M5-30-BK 32 M5 0.8 30 19 8.4 7 10 14 BK 290 CAD カート -
KUWM-32-M5-30-BL 32 M5 0.8 30 19 8.4 7 10 14 BL 290 CAD カート -
KUWM-32-M5-30-OR 32 M5 0.8 30 19 8.4 7 10 14 OR 290 CAD カート -
KUWM-32-M5-30-SG 32 M5 0.8 30 19 8.4 7 10 14 SG 290 CAD カート -
KUWM-32-M5-30-YW 32 M5 0.8 30 19 8.4 7 10 14 YW 290 CAD カート -
KUWM-40-M6-20-BK 40 M6 1 20 23 10 8.75 13 15 BK 300 CAD カート -
KUWM-40-M6-20-BL 40 M6 1 20 23 10 8.75 13 15 BL 300 CAD カート -
KUWM-40-M6-20-OR 40 M6 1 20 23 10 8.75 13 15 OR 300 CAD カート -
KUWM-40-M6-20-SG 40 M6 1 20 23 10 8.75 13 15 SG 300 CAD カート -
KUWM-40-M6-20-YW 40 M6 1 20 23 10 8.75 13 15 YW 300 CAD カート -
KUWM-40-M6-30-BK 40 M6 1 30 23 10 8.75 13 16 BK 300 CAD カート -
KUWM-40-M6-30-BL 40 M6 1 30 23 10 8.75 13 16 BL 300 CAD カート -
KUWM-40-M6-30-OR 40 M6 1 30 23 10 8.75 13 16 OR 300 CAD カート -
KUWM-40-M6-30-SG 40 M6 1 30 23 10 8.75 13 16 SG 300 CAD カート -
KUWM-40-M6-30-YW 40 M6 1 30 23 10 8.75 13 16 YW 300 CAD カート -
KUWM-40-M6-40-BK 40 M6 1 40 23 10 8.75 13 18 BK 320 CAD カート -
KUWM-40-M6-40-BL 40 M6 1 40 23 10 8.75 13 18 BL 320 CAD カート -
KUWM-40-M6-40-OR 40 M6 1 40 23 10 8.75 13 18 OR 320 CAD カート -
KUWM-40-M6-40-SG 40 M6 1 40 23 10 8.75 13 18 SG 320 CAD カート -
KUWM-40-M6-40-YW 40 M6 1 40 23 10 8.75 13 18 YW 320 CAD カート -
KUWM-50-M8-20-BK 50 M8 1.25 20 27.8 11.4 11 16 32 BK 360 CAD カート -
KUWM-50-M8-20-BL 50 M8 1.25 20 27.8 11.4 11 16 32 BL 360 CAD カート -
KUWM-50-M8-20-OR 50 M8 1.25 20 27.8 11.4 11 16 32 OR 360 CAD カート -
KUWM-50-M8-20-SG 50 M8 1.25 20 27.8 11.4 11 16 32 SG 360 CAD カート -
KUWM-50-M8-20-YW 50 M8 1.25 20 27.8 11.4 11 16 32 YW 360 CAD カート -
KUWM-50-M8-30-BK 50 M8 1.25 30 27.8 11.4 11 16 35 BK 360 CAD カート -
KUWM-50-M8-30-BL 50 M8 1.25 30 27.8 11.4 11 16 35 BL 360 CAD カート -
KUWM-50-M8-30-OR 50 M8 1.25 30 27.8 11.4 11 16 35 OR 360 CAD カート -
KUWM-50-M8-30-SG 50 M8 1.25 30 27.8 11.4 11 16 35 SG 360 CAD カート -
KUWM-50-M8-30-YW 50 M8 1.25 30 27.8 11.4 11 16 35 YW 360 CAD カート -
KUWM-50-M8-40-BK 50 M8 1.25 40 27.8 11.4 11 16 38 BK 380 CAD カート -
KUWM-50-M8-40-BL 50 M8 1.25 40 27.8 11.4 11 16 38 BL 380 CAD カート -
KUWM-50-M8-40-OR 50 M8 1.25 40 27.8 11.4 11 16 38 OR 380 CAD カート -
KUWM-50-M8-40-SG 50 M8 1.25 40 27.8 11.4 11 16 38 SG 380 CAD カート -
KUWM-50-M8-40-YW 50 M8 1.25 40 27.8 11.4 11 16 38 YW 380 CAD カート -
KUWM-64-M8-20-BK 64 M8 1.25 20 35.5 14.8 14 21 43 BK 390 CAD カート -
KUWM-64-M8-20-BL 64 M8 1.25 20 35.5 14.8 14 21 43 BL 390 CAD カート -
KUWM-64-M8-20-OR 64 M8 1.25 20 35.5 14.8 14 21 43 OR 390 CAD カート -
KUWM-64-M8-20-SG 64 M8 1.25 20 35.5 14.8 14 21 43 SG 390 CAD カート -
KUWM-64-M8-20-YW 64 M8 1.25 20 35.5 14.8 14 21 43 YW 390 CAD カート -
KUWM-64-M8-30-BK 64 M8 1.25 30 35.5 14.8 14 21 46 BK 390 CAD カート -
KUWM-64-M8-30-BL 64 M8 1.25 30 35.5 14.8 14 21 46 BL 390 CAD カート -
KUWM-64-M8-30-OR 64 M8 1.25 30 35.5 14.8 14 21 46 OR 390 CAD カート -
KUWM-64-M8-30-SG 64 M8 1.25 30 35.5 14.8 14 21 46 SG 390 CAD カート -
KUWM-64-M8-30-YW 64 M8 1.25 30 35.5 14.8 14 21 46 YW 390 CAD カート -
KUWM-64-M8-40-BK 64 M8 1.25 40 35.5 14.8 14 21 49 BK 400 CAD カート -
KUWM-64-M8-40-BL 64 M8 1.25 40 35.5 14.8 14 21 49 BL 400 CAD カート -
KUWM-64-M8-40-OR 64 M8 1.25 40 35.5 14.8 14 21 49 OR 400 CAD カート -
KUWM-64-M8-40-SG 64 M8 1.25 40 35.5 14.8 14 21 49 SG 400 CAD カート -
KUWM-64-M8-40-YW 64 M8 1.25 40 35.5 14.8 14 21 49 YW 400 CAD カート -
KUWM-64-M10-20-BK 64 M10 1.5 20 35.5 14.8 14 21 60 BK 390 CAD カート -
KUWM-64-M10-20-BL 64 M10 1.5 20 35.5 14.8 14 21 60 BL 390 CAD カート -
KUWM-64-M10-20-OR 64 M10 1.5 20 35.5 14.8 14 21 60 OR 390 CAD カート -
KUWM-64-M10-20-SG 64 M10 1.5 20 35.5 14.8 14 21 60 SG 390 CAD カート -
KUWM-64-M10-20-YW 64 M10 1.5 20 35.5 14.8 14 21 60 YW 390 CAD カート -
KUWM-64-M10-30-BK 64 M10 1.5 30 35.5 14.8 14 21 64 BK 390 CAD カート -
KUWM-64-M10-30-BL 64 M10 1.5 30 35.5 14.8 14 21 64 BL 390 CAD カート -
KUWM-64-M10-30-OR 64 M10 1.5 30 35.5 14.8 14 21 64 OR 390 CAD カート -
KUWM-64-M10-30-SG 64 M10 1.5 30 35.5 14.8 14 21 64 SG 390 CAD カート -
KUWM-64-M10-30-YW 64 M10 1.5 30 35.5 14.8 14 21 64 YW 390 CAD カート -
KUWM-64-M10-40-BK 64 M10 1.5 40 35.5 14.8 14 21 70 BK 400 CAD カート -
KUWM-64-M10-40-BL 64 M10 1.5 40 35.5 14.8 14 21 70 BL 400 CAD カート -
KUWM-64-M10-40-OR 64 M10 1.5 40 35.5 14.8 14 21 70 OR 400 CAD カート -
KUWM-64-M10-40-SG 64 M10 1.5 40 35.5 14.8 14 21 70 SG 400 CAD カート -
KUWM-64-M10-40-YW 64 M10 1.5 40 35.5 14.8 14 21 70 YW 400 CAD カート -

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

KUWM
ノブ ナイロン6(各色)
ねじ部 SWCH10R
三価クロメート処理

特長

  • ユニバーサルデザインの7原則に配慮して設計。力がかかりやすく、操作しやすい形状です。
  • ユニバーサルデザインについて⇒UDEX®シリーズ
  • M4-M10の豊富なねじサイズ。
  • 機械・装置のカラーユニバーサルデザイン化をサポートする5色カラーバリエーション。ダークグレーと各色との美しいツートンカラー。
  • 商品記号により、タイプおよびねじ部の材質が選択できます。
商品記号 タイプ ねじ部の材質
KUWM おねじ スティール製
KUWMS おねじ ステンレス製
KUWF めねじ スティール製
KUWFS めねじ ステンレス製
  • 品番の末尾記号により、ノブの色が選択できます。
末尾記号 ノブの色
BK つや消し黒
SG つや消しシルバー
OR つや消しオレンジ
BL つや消しブルー
YW つや消しイエロー

使用上の注意

故障・破損を避けるため、KUWFKUWFSに寸法表内のLf寸法以上のおねじ部品をねじ込まないでください。

関連商品

ユニバーサルデザインのプラスティックミニノブKUDMがあります。
KUDMKUDMSKUDFKUDFS

KUWMプラスティックウィングノブ