• カムレバー

LWAMS

カムレバー(おねじ) - 調整タイプ

Clamping Lever with Cam - Adjustable Type

正しい使い方 ここがポイント!

動画はLWAMLWAM)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

LWAMSカムレバー(おねじ) - 調整タイプ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M4
M5
M6
M8
M10
Lm
すべて
12
16
20
25
30
35
40
50
60
本体
カラー
すべて
BK
SG
OR
RD

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm R H' T D d H h(0°) h(90°) 最大締付力
(kN)
質量
(g)
本体
カラー
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LWAMS-44-M4-12 M4 0.7 12 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 2.4 29 BK 3,610 CAD カート 非在庫品
LWAMS-44-M4-16 M4 0.7 16 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 2.4 29 BK 3,500 CAD カート 非在庫品
LWAMS-44-M4-20 M4 0.7 20 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 2.4 29 BK 3,510 CAD カート 非在庫品
LWAMS-44-M4-25 M4 0.7 25 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 2.4 30 BK 3,520 CAD カート 非在庫品
LWAMS-44-M4-30 M4 0.7 30 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 2.4 30 BK 3,520 CAD カート 非在庫品
LWAMS-44-M4-12-SG M4 0.7 12 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 2.4 29 SG 3,610 CAD カート 非在庫品
LWAMS-44-M4-16-SG M4 0.7 16 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 2.4 29 SG 3,500 CAD カート 非在庫品
LWAMS-44-M4-20-SG M4 0.7 20 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 2.4 29 SG 3,510 CAD カート 非在庫品
LWAMS-44-M4-25-SG M4 0.7 25 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 2.4 30 SG 3,520 CAD カート 非在庫品
LWAMS-44-M4-30-SG M4 0.7 30 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 2.4 30 SG 3,520 CAD カート 非在庫品
LWAMS-44-M4-12-OR M4 0.7 12 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 2.4 29 OR 3,610 CAD カート 非在庫品
LWAMS-44-M4-16-OR M4 0.7 16 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 2.4 29 OR 3,500 CAD カート 非在庫品
LWAMS-44-M4-20-OR M4 0.7 20 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 2.4 29 OR 3,510 CAD カート 非在庫品
LWAMS-44-M4-25-OR M4 0.7 25 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 2.4 30 OR 3,520 CAD カート 非在庫品
LWAMS-44-M4-30-OR M4 0.7 30 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 2.4 30 OR 3,520 CAD カート 非在庫品
LWAMS-44-M4-12-RD M4 0.7 12 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 2.4 29 RD 3,610 CAD カート 非在庫品
LWAMS-44-M4-16-RD M4 0.7 16 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 2.4 29 RD 3,500 CAD カート 非在庫品
LWAMS-44-M4-20-RD M4 0.7 20 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 2.4 29 RD 3,510 CAD カート 非在庫品
LWAMS-44-M4-25-RD M4 0.7 25 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 2.4 30 RD 3,520 CAD カート 非在庫品
LWAMS-44-M4-30-RD M4 0.7 30 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 2.4 30 RD 3,520 CAD カート 非在庫品
LWAMS-44-M5-12 M5 0.8 12 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 3.9 28 BK 3,610 CAD カート 非在庫品
LWAMS-44-M5-16 M5 0.8 16 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 3.9 30 BK 3,500 CAD カート 非在庫品
LWAMS-44-M5-20 M5 0.8 20 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 3.9 32 BK 3,510 CAD カート 非在庫品
LWAMS-44-M5-25 M5 0.8 25 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 3.9 32 BK 3,520 CAD カート 非在庫品
LWAMS-44-M5-30 M5 0.8 30 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 3.9 32 BK 3,520 CAD カート 非在庫品
LWAMS-44-M5-35 M5 0.8 35 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 3.9 32 BK 3,530 CAD カート 非在庫品
LWAMS-44-M5-40 M5 0.8 40 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 3.9 32 BK 3,550 CAD カート 非在庫品
LWAMS-44-M5-12-SG M5 0.8 12 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 3.9 28 SG 3,610 CAD カート 非在庫品
LWAMS-44-M5-16-SG M5 0.8 16 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 3.9 30 SG 3,500 CAD カート 非在庫品
LWAMS-44-M5-20-SG M5 0.8 20 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 3.9 32 SG 3,510 CAD カート 非在庫品
LWAMS-44-M5-25-SG M5 0.8 25 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 3.9 32 SG 3,520 CAD カート 非在庫品
LWAMS-44-M5-30-SG M5 0.8 30 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 3.9 32 SG 3,520 CAD カート 非在庫品
LWAMS-44-M5-35-SG M5 0.8 35 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 3.9 32 SG 3,530 CAD カート 非在庫品
LWAMS-44-M5-40-SG M5 0.8 40 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 3.9 32 SG 3,550 CAD カート 非在庫品
LWAMS-44-M5-12-OR M5 0.8 12 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 3.9 28 OR 3,610 CAD カート 非在庫品
LWAMS-44-M5-16-OR M5 0.8 16 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 3.9 30 OR 3,500 CAD カート 非在庫品
LWAMS-44-M5-20-OR M5 0.8 20 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 3.9 32 OR 3,510 CAD カート 非在庫品
LWAMS-44-M5-25-OR M5 0.8 25 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 3.9 32 OR 3,520 CAD カート 非在庫品
LWAMS-44-M5-30-OR M5 0.8 30 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 3.9 32 OR 3,520 CAD カート 非在庫品
LWAMS-44-M5-35-OR M5 0.8 35 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 3.9 32 OR 3,530 CAD カート 非在庫品
LWAMS-44-M5-40-OR M5 0.8 40 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 3.9 32 OR 3,550 CAD カート 非在庫品
LWAMS-44-M5-12-RD M5 0.8 12 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 3.9 28 RD 3,610 CAD カート 非在庫品
LWAMS-44-M5-16-RD M5 0.8 16 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 3.9 30 RD 3,500 CAD カート 非在庫品
LWAMS-44-M5-20-RD M5 0.8 20 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 3.9 32 RD 3,510 CAD カート 非在庫品
LWAMS-44-M5-25-RD M5 0.8 25 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 3.9 32 RD 3,520 CAD カート 非在庫品
LWAMS-44-M5-30-RD M5 0.8 30 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 3.9 32 RD 3,520 CAD カート 非在庫品
LWAMS-44-M5-35-RD M5 0.8 35 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 3.9 32 RD 3,530 CAD カート 非在庫品
LWAMS-44-M5-40-RD M5 0.8 40 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 3.9 32 RD 3,550 CAD カート 非在庫品
LWAMS-63-M5-16 M5 0.8 16 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3.9 61 BK 3,850 CAD カート 非在庫品
LWAMS-63-M5-20 M5 0.8 20 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3.9 62 BK 3,850 CAD カート 在庫品
LWAMS-63-M5-25 M5 0.8 25 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3.9 63 BK 3,870 CAD カート 在庫品
LWAMS-63-M5-30 M5 0.8 30 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3.9 63 BK 3,870 CAD カート 在庫品
LWAMS-63-M5-35 M5 0.8 35 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3.9 64 BK 3,900 CAD カート 在庫品
LWAMS-63-M5-40 M5 0.8 40 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3.9 65 BK 3,930 CAD カート 在庫品
LWAMS-63-M5-50 M5 0.8 50 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3.9 66 BK 4,040 CAD カート 非在庫品
LWAMS-63-M5-16-SG M5 0.8 16 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3.9 61 SG 3,850 CAD カート 非在庫品
LWAMS-63-M5-20-SG M5 0.8 20 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3.9 62 SG 3,850 CAD カート 非在庫品
LWAMS-63-M5-25-SG M5 0.8 25 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3.9 63 SG 3,870 CAD カート 非在庫品
LWAMS-63-M5-30-SG M5 0.8 30 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3.9 63 SG 3,870 CAD カート 非在庫品
LWAMS-63-M5-35-SG M5 0.8 35 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3.9 64 SG 3,900 CAD カート 非在庫品
LWAMS-63-M5-40-SG M5 0.8 40 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3.9 65 SG 3,930 CAD カート 非在庫品
LWAMS-63-M5-50-SG M5 0.8 50 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3.9 66 SG 4,040 CAD カート 非在庫品
LWAMS-63-M5-16-OR M5 0.8 16 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3.9 61 OR 3,850 CAD カート 在庫品
LWAMS-63-M5-20-OR M5 0.8 20 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3.9 62 OR 3,850 CAD カート 非在庫品
LWAMS-63-M5-25-OR M5 0.8 25 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3.9 63 OR 3,870 CAD カート 非在庫品
LWAMS-63-M5-30-OR M5 0.8 30 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3.9 63 OR 3,870 CAD カート 非在庫品
LWAMS-63-M5-35-OR M5 0.8 35 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3.9 64 OR 3,900 CAD カート 非在庫品
LWAMS-63-M5-40-OR M5 0.8 40 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3.9 65 OR 3,930 CAD カート 非在庫品
LWAMS-63-M5-50-OR M5 0.8 50 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3.9 66 OR 4,040 CAD カート 非在庫品
LWAMS-63-M5-16-RD M5 0.8 16 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3.9 61 RD 3,850 CAD カート 非在庫品
LWAMS-63-M5-20-RD M5 0.8 20 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3.9 62 RD 3,850 CAD カート 非在庫品
LWAMS-63-M5-25-RD M5 0.8 25 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3.9 63 RD 3,870 CAD カート 非在庫品
LWAMS-63-M5-30-RD M5 0.8 30 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3.9 63 RD 3,870 CAD カート 非在庫品
LWAMS-63-M5-35-RD M5 0.8 35 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3.9 64 RD 3,900 CAD カート 非在庫品
LWAMS-63-M5-40-RD M5 0.8 40 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3.9 65 RD 3,930 CAD カート 非在庫品
LWAMS-63-M5-50-RD M5 0.8 50 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3.9 66 RD 4,040 CAD カート 非在庫品
LWAMS-63-M6-16 M6 1 16 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 5.5 61 BK 3,850 CAD カート 非在庫品
LWAMS-63-M6-20 M6 1 20 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 5.5 62 BK 3,850 CAD カート 在庫品
LWAMS-63-M6-25 M6 1 25 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 5.5 63 BK 3,870 CAD カート 在庫品
LWAMS-63-M6-30 M6 1 30 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 5.5 64 BK 3,870 CAD カート 在庫品
LWAMS-63-M6-35 M6 1 35 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 5.5 65 BK 3,900 CAD カート 在庫品
LWAMS-63-M6-40 M6 1 40 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 5.5 66 BK 3,930 CAD カート 在庫品
LWAMS-63-M6-50 M6 1 50 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 5.5 68 BK 4,040 CAD カート 在庫品
LWAMS-63-M6-16-SG M6 1 16 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 5.5 61 SG 3,850 CAD カート 非在庫品
LWAMS-63-M6-20-SG M6 1 20 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 5.5 62 SG 3,850 CAD カート 非在庫品
LWAMS-63-M6-25-SG M6 1 25 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 5.5 63 SG 3,870 CAD カート 非在庫品
LWAMS-63-M6-30-SG M6 1 30 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 5.5 64 SG 3,870 CAD カート 非在庫品
LWAMS-63-M6-35-SG M6 1 35 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 5.5 65 SG 3,900 CAD カート 非在庫品
LWAMS-63-M6-40-SG M6 1 40 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 5.5 66 SG 3,930 CAD カート 非在庫品
LWAMS-63-M6-50-SG M6 1 50 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 5.5 68 SG 4,040 CAD カート 非在庫品
LWAMS-63-M6-16-OR M6 1 16 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 5.5 61 OR 3,850 CAD カート 非在庫品
LWAMS-63-M6-20-OR M6 1 20 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 5.5 62 OR 3,850 CAD カート 非在庫品
LWAMS-63-M6-25-OR M6 1 25 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 5.5 63 OR 3,870 CAD カート 非在庫品
LWAMS-63-M6-30-OR M6 1 30 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 5.5 64 OR 3,870 CAD カート 非在庫品
LWAMS-63-M6-35-OR M6 1 35 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 5.5 65 OR 3,900 CAD カート 非在庫品
LWAMS-63-M6-40-OR M6 1 40 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 5.5 66 OR 3,930 CAD カート 非在庫品
LWAMS-63-M6-50-OR M6 1 50 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 5.5 68 OR 4,040 CAD カート 非在庫品
LWAMS-63-M6-16-RD M6 1 16 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 5.5 61 RD 3,850 CAD カート 非在庫品
LWAMS-63-M6-20-RD M6 1 20 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 5.5 62 RD 3,850 CAD カート 非在庫品
LWAMS-63-M6-25-RD M6 1 25 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 5.5 63 RD 3,870 CAD カート 非在庫品
LWAMS-63-M6-30-RD M6 1 30 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 5.5 64 RD 3,870 CAD カート 非在庫品
LWAMS-63-M6-35-RD M6 1 35 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 5.5 65 RD 3,900 CAD カート 非在庫品
LWAMS-63-M6-40-RD M6 1 40 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 5.5 66 RD 3,930 CAD カート 非在庫品
LWAMS-63-M6-50-RD M6 1 50 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 5.5 68 RD 4,040 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M6-20 M6 1 20 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 118 BK 4,550 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M6-25 M6 1 25 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 119 BK 4,550 CAD カート 在庫品
LWAMS-82-M6-30 M6 1 30 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 120 BK 4,580 CAD カート 在庫品
LWAMS-82-M6-35 M6 1 35 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 121 BK 4,610 CAD カート 在庫品
LWAMS-82-M6-40 M6 1 40 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 122 BK 4,630 CAD カート 在庫品
LWAMS-82-M6-50 M6 1 50 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 124 BK 4,660 CAD カート 在庫品
LWAMS-82-M6-60 M6 1 60 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 126 BK 4,730 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M6-20-SG M6 1 20 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 118 SG 4,550 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M6-25-SG M6 1 25 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 119 SG 4,550 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M6-30-SG M6 1 30 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 120 SG 4,580 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M6-35-SG M6 1 35 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 121 SG 4,610 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M6-40-SG M6 1 40 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 122 SG 4,630 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M6-50-SG M6 1 50 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 124 SG 4,660 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M6-60-SG M6 1 60 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 126 SG 4,730 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M6-20-OR M6 1 20 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 118 OR 4,550 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M6-25-OR M6 1 25 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 119 OR 4,550 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M6-30-OR M6 1 30 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 120 OR 4,580 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M6-35-OR M6 1 35 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 121 OR 4,610 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M6-40-OR M6 1 40 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 122 OR 4,630 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M6-50-OR M6 1 50 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 124 OR 4,660 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M6-60-OR M6 1 60 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 126 OR 4,730 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M6-20-RD M6 1 20 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 118 RD 4,550 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M6-25-RD M6 1 25 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 119 RD 4,550 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M6-30-RD M6 1 30 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 120 RD 4,580 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M6-35-RD M6 1 35 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 121 RD 4,610 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M6-40-RD M6 1 40 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 122 RD 4,630 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M6-50-RD M6 1 50 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 124 RD 4,660 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M6-60-RD M6 1 60 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 126 RD 4,730 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M8-20 M8 1.25 20 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 122 BK 4,550 CAD カート 在庫品
LWAMS-82-M8-25 M8 1.25 25 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 123 BK 4,550 CAD カート 在庫品
LWAMS-82-M8-30 M8 1.25 30 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 124 BK 4,580 CAD カート 在庫品
LWAMS-82-M8-35 M8 1.25 35 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 125 BK 4,610 CAD カート 在庫品
LWAMS-82-M8-40 M8 1.25 40 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 127 BK 4,630 CAD カート 在庫品
LWAMS-82-M8-50 M8 1.25 50 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 131 BK 4,660 CAD カート 在庫品
LWAMS-82-M8-60 M8 1.25 60 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 134 BK 4,730 CAD カート 在庫品
LWAMS-82-M8-20-SG M8 1.25 20 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 122 SG 4,550 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M8-25-SG M8 1.25 25 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 123 SG 4,550 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M8-30-SG M8 1.25 30 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 124 SG 4,580 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M8-35-SG M8 1.25 35 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 125 SG 4,610 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M8-40-SG M8 1.25 40 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 127 SG 4,630 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M8-50-SG M8 1.25 50 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 131 SG 4,660 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M8-60-SG M8 1.25 60 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 134 SG 4,730 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M8-20-OR M8 1.25 20 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 122 OR 4,550 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M8-25-OR M8 1.25 25 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 123 OR 4,550 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M8-30-OR M8 1.25 30 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 124 OR 4,580 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M8-35-OR M8 1.25 35 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 125 OR 4,610 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M8-40-OR M8 1.25 40 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 127 OR 4,630 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M8-50-OR M8 1.25 50 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 131 OR 4,660 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M8-60-OR M8 1.25 60 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 134 OR 4,730 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M8-20-RD M8 1.25 20 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 122 RD 4,550 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M8-25-RD M8 1.25 25 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 123 RD 4,550 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M8-30-RD M8 1.25 30 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 124 RD 4,580 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M8-35-RD M8 1.25 35 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 125 RD 4,610 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M8-40-RD M8 1.25 40 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 127 RD 4,630 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M8-50-RD M8 1.25 50 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 131 RD 4,660 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M8-60-RD M8 1.25 60 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 134 RD 4,730 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M8-20 M8 1.25 20 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 10 224 BK 5,000 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M8-25 M8 1.25 25 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 10 225 BK 5,040 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M8-30 M8 1.25 30 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 10 227 BK 5,050 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M8-35 M8 1.25 35 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 10 228 BK 5,080 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M8-40 M8 1.25 40 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 10 230 BK 5,130 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M8-50 M8 1.25 50 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 10 233 BK 5,190 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M8-60 M8 1.25 60 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 10 237 BK 5,230 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M8-20-SG M8 1.25 20 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 10 224 SG 5,000 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M8-25-SG M8 1.25 25 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 10 225 SG 5,040 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M8-30-SG M8 1.25 30 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 10 227 SG 5,050 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M8-35-SG M8 1.25 35 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 10 228 SG 5,080 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M8-40-SG M8 1.25 40 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 10 230 SG 5,130 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M8-50-SG M8 1.25 50 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 10 233 SG 5,190 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M8-60-SG M8 1.25 60 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 10 237 SG 5,230 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M8-20-OR M8 1.25 20 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 10 224 OR 5,000 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M8-25-OR M8 1.25 25 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 10 225 OR 5,040 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M8-30-OR M8 1.25 30 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 10 227 OR 5,050 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M8-35-OR M8 1.25 35 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 10 228 OR 5,080 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M8-40-OR M8 1.25 40 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 10 230 OR 5,130 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M8-50-OR M8 1.25 50 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 10 233 OR 5,190 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M8-60-OR M8 1.25 60 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 10 237 OR 5,230 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M8-20-RD M8 1.25 20 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 10 224 RD 5,000 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M8-25-RD M8 1.25 25 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 10 225 RD 5,040 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M8-30-RD M8 1.25 30 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 10 227 RD 5,050 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M8-35-RD M8 1.25 35 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 10 228 RD 5,080 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M8-40-RD M8 1.25 40 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 10 230 RD 5,130 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M8-50-RD M8 1.25 50 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 10 233 RD 5,190 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M8-60-RD M8 1.25 60 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 10 237 RD 5,230 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M10-20 M10 1.5 20 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 16 228 BK 5,000 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M10-25 M10 1.5 25 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 16 231 BK 5,040 CAD カート 在庫品
LWAMS-101-M10-30 M10 1.5 30 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 16 234 BK 5,050 CAD カート 在庫品
LWAMS-101-M10-35 M10 1.5 35 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 16 237 BK 5,080 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M10-40 M10 1.5 40 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 16 240 BK 5,130 CAD カート 在庫品
LWAMS-101-M10-50 M10 1.5 50 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 16 246 BK 5,190 CAD カート 在庫品
LWAMS-101-M10-60 M10 1.5 60 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 16 252 BK 5,230 CAD カート 在庫品
LWAMS-101-M10-20-SG M10 1.5 20 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 16 228 SG 5,000 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M10-25-SG M10 1.5 25 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 16 231 SG 5,040 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M10-30-SG M10 1.5 30 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 16 234 SG 5,050 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M10-35-SG M10 1.5 35 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 16 237 SG 5,080 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M10-40-SG M10 1.5 40 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 16 240 SG 5,130 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M10-50-SG M10 1.5 50 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 16 246 SG 5,190 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M10-60-SG M10 1.5 60 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 16 252 SG 5,230 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M10-20-OR M10 1.5 20 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 16 228 OR 5,000 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M10-25-OR M10 1.5 25 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 16 231 OR 5,040 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M10-30-OR M10 1.5 30 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 16 234 OR 5,050 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M10-35-OR M10 1.5 35 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 16 237 OR 5,080 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M10-40-OR M10 1.5 40 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 16 240 OR 5,130 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M10-50-OR M10 1.5 50 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 16 246 OR 5,190 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M10-60-OR M10 1.5 60 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 16 252 OR 5,230 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M10-20-RD M10 1.5 20 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 16 228 RD 5,000 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M10-25-RD M10 1.5 25 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 16 231 RD 5,040 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M10-30-RD M10 1.5 30 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 16 234 RD 5,050 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M10-35-RD M10 1.5 35 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 16 237 RD 5,080 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M10-40-RD M10 1.5 40 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 16 240 RD 5,130 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M10-50-RD M10 1.5 50 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 16 246 RD 5,190 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M10-60-RD M10 1.5 60 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 16 252 RD 5,230 CAD カート 非在庫品
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
LWAMS
レバー部 亜鉛ダイカスト
静電塗装(各色)
ねじ部 SUS303
ピン SUS303
コンタクトプレート ポリアセタール
調整ねじ SUS303

特長

  • レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
  • 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。
  • レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
  • カラーバリエーションは4色。用途によって選択できます。オレンジ・レッドは誘目性が高く操作箇所の明確化に適しています。つや消し黒・シルバーグレーは機械・装置の外観と調和する落ち着いた色合いです。
末尾記号 レバー部の色
なし つや消し黒
OR オレンジ
SG シルバーグレー
RD レッド

使用上の注意

  • 調整ねじの調整限界点に目印があります。目印を超えない範囲で調整してください。

  • くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。

LWAMSカムレバー(おねじ) - 調整タイプ


使用方法

故障・破損を避けるため、被締結部材への取りつけおよび調整ねじの操作は、レバーを立てた状態で行ってください。

LWAMSカムレバー(おねじ) - 調整タイプ


レバーを倒す力と締付力の関係

最大締付力はねじ径により異なります。寸法表に記載の最大締付力(kN)を超えないようにしてください。

LWAMSカムレバー(おねじ) - 調整タイプ


関連商品

同形状でめねじタイプのLWAFSがあります。
LWAFS

LWAMSカムレバー(おねじ) - 調整タイプ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。