• プランジャ

プラスティックボールプランジャ

Miniature Plastic Ball Plunger

PPP-N

正しい使い方 ここがポイント!

動画はPAF(PAF)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

PPP-Nプラスティックボールプランジャ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
M8
M10
L
すべて
14
16
19

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ s L D a 適用ボールボタン 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ゆるみ
止め
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PPP-6-N M6 1 1 14 3.5 1 BB-6 12/17 0.4 なし 320 352 CAD カート 在庫品
PPP-8-N M8 1.25 1.5 16 5 1.2 BB-10 20/35 1.1 なし 410 451 CAD カート 在庫品
PPP-10-N M10 1.5 2 19 6 1.5 BB-10 25/45 3 なし 490 539 CAD カート 在庫品
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
PPP-N
本体 ポリアセタール・青
ボール SUS440
スプリング SUS631J1

特長

  • 本体はプラスティック製。電気絶縁性があります。
  • PPP-Pはプラスティックボールを使用。ワークを傷つけません。
  • 使用可能温度:-30℃~50℃

使用例

リミットスウィッチとして。

PPP-Nプラスティックボールプランジャ


関連商品

受け側には耐摩耗性にすぐれたボールボタンBBがあります。
BB

PPP-Nプラスティックボールプランジャ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

プランジャを他の条件で探す

ねじの呼びを選ぶ

先端部材質を選ぶ

ゆるみ止め

プランジャにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります