• プランジャ

プラスティックボールプランジャ

Miniature Plastic Ball Plunger

PPP-P

正しい使い方 ここがポイント!

動画はPAFPAF)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

PPP-Pプラスティックボールプランジャ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
M8
M10
L
すべて
14
16
19

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ s L D a 適用ボールボタン 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ゆるみ
止め
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PPP-6-P M6 1 1 14 3.5 1 BB-6 12/17 0.4 なし 280 308 CAD カート 在庫品
PPP-8-P M8 1.25 1.5 16 5 1.2 BB-10 20/35 1.1 なし 350 385 CAD カート 在庫品
PPP-10-P M10 1.5 2 19 6 1.5 BB-10 25/45 3 なし 390 429 CAD カート 在庫品
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
PPP-P
本体 デルリン*1(ポリアセタール・青)
ボール デルリン*1(ポリアセタール・白)
スプリング SUS631J1

*1: デルリンはデュポン社の登録商標です。


特長

  • 本体はプラスティック製。電気絶縁性があります。
  • PPP-Pはプラスティックボールを使用。ワークを傷つけません。
  • 使用可能温度:-30℃~50℃

使用例

リミットスウィッチとして。

PPP-Pプラスティックボールプランジャ


関連商品

受け側には耐摩耗性にすぐれたボールボタンBBがあります。
BB

PPP-Pプラスティックボールプランジャ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事