寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | s | L | D | D1 | L1 | 適用ボールボタン | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
タイプ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPSS-2 | 0.3 | 3.5 | 1 | 2 | 0.15 | - | 0.8/1.5 | 0.1 | 軽荷重 | 1,160 | 1,276 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PPSS-2.5 | 0.4 | 5 | 1.5 | 2.5 | 0.15 | - | 2.8/4.7 | 0.2 | 軽荷重 | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PPSS-3 | 0.65 | 7 | 2 | 3 | 0.15 | BB-4 | 4.5/7.5 | 0.3 | 軽荷重 | 550 | 605 | CAD | カート | 在庫品 |
PPSS-3.5 | 0.8 | 9 | 2.5 | 3.5 | 0.15 | BB-5 | 6/14.5 | 0.5 | 軽荷重 | 550 | 605 | CAD | カート | 在庫品 |
PPSS-4 | 0.9 | 11 | 3 | 4 | 0.25 | BB-5 | 8/14 | 0.7 | 軽荷重 | 550 | 605 | CAD | カート | 在庫品 |
PPSS-4.5 | 0.95 | 12 | 3.2 | 4.5 | 0.25 | BB-5 | 9.5/16.5 | 0.9 | 軽荷重 | 570 | 627 | CAD | カート | 在庫品 |
PPSS-5 | 1 | 13 | 3.5 | 5 | 0.25 | BB-6 | 11/18 | 1.3 | 軽荷重 | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
PPSS-5.5 | 1.2 | 14 | 4 | 5.5 | 0.3 | BB-8 | 15.5/25 | 1.6 | 軽荷重 | 610 | 671 | CAD | カート | 在庫品 |
PPSS-6 | 1.5 | 15 | 4.5 | 6 | 0.3 | BB-8 | 18/31 | 1.9 | 軽荷重 | 620 | 682 | CAD | カート | 在庫品 |
PPSS-8 | 2 | 18 | 6 | 8 | 0.3 | BB-10 | 24/45 | 6 | 軽荷重 | 960 | 1,056 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PPSS-10 | 2.5 | 20 | 8 | 10 | 0.5 | BB-12 | 26/49 | 9 | 軽荷重 | 1,090 | 1,199 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PPSS-12 | 3.5 | 22 | 10 | 12 | 0.5 | BB-16 | 41/86 | 13 | 軽荷重 | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PPSS-2-S | 0.3 | 3.5 | 1 | 2 | 0.15 | - | 1.3/2.2 | 0.1 | 重荷重 | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PPSS-2.5-S | 0.4 | 5 | 1.5 | 2.5 | 0.15 | - | 4.7/7.1 | 0.2 | 重荷重 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PPSS-3-S | 0.65 | 7 | 2 | 3 | 0.15 | BB-4 | 7.8/11.6 | 0.3 | 重荷重 | 730 | 803 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PPSS-3.5-S | 0.8 | 9 | 2.5 | 3.5 | 0.15 | BB-5 | 12/18 | 0.5 | 重荷重 | 710 | 781 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PPSS-4-S | 0.9 | 11 | 3 | 4 | 0.25 | BB-5 | 15/22 | 0.8 | 重荷重 | 720 | 792 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PPSS-4.5-S | 0.95 | 12 | 3.2 | 4.5 | 0.25 | BB-5 | 18.7/25.1 | 1 | 重荷重 | 740 | 814 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PPSS-5-S | 1 | 13 | 3.5 | 5 | 0.25 | BB-6 | 19.3/26.6 | 1.5 | 重荷重 | 770 | 847 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PPSS-5.5-S | 1.2 | 14 | 4 | 5.5 | 0.3 | BB-8 | 25.1/39.2 | 2 | 重荷重 | 800 | 880 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PPSS-6-S | 1.5 | 15 | 4.5 | 6 | 0.3 | BB-8 | 36/60.5 | 3 | 重荷重 | 800 | 880 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PPSS-8-S | 2 | 18 | 6 | 8 | 0.3 | BB-10 | 57/103.5 | 6 | 重荷重 | 1,000 | 1,100 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PPSS-10-S | 2.5 | 20 | 8 | 10 | 0.5 | BB-12 | 61/110 | 9 | 重荷重 | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PPSS-12-S | 3.5 | 22 | 10 | 12 | 0.5 | BB-16 | 68/143 | 14 | 重荷重 | 1,320 | 1,452 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
材質・仕上げ
PPSS*1 | PPSS-S*1 | |
---|---|---|
本体 | SUS303 | SUS303 |
ボール | SUS420C、焼入れ | SUS420C、焼入れ |
スプリング | SUS631J1 | SUS631J1 |
*1: PPSS-SはPPSSと区別するため、ねじ部に2本線のレーザー刻印を施しています。
特長
- 挿入タイプのボールプランジャ。
- 取りつけ穴の推奨寸法公差はF8です。
- 商品記号により、荷重タイプが選択できます。
商品記号 | 荷重タイプ |
---|---|
PPSS | 軽荷重 |
PPSS-S | 重荷重 |
使用上の注意
挿入タイプのプランジャです。圧入して取りつけると、破損の恐れがあります。
用途に応じて接着剤等にて固定してください。