単位 : mm
| 品番 | s | L | D | D1 | L1 | 適用ボールボタン | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
タイプ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPSS-6-S | 1.5 | 15 | 4.5 | 6 | 0.3 | BB-8 | 36/60.5 | 3 | 重荷重 | 880 | 968 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PPSS-6-Sの材質・仕上げ
| PPSS | PPSS-S | |
|---|---|---|
| 本体 | SUS303 | SUS303 |
| ボール | SUS420C、焼入れ | SUS420C、焼入れ |
| スプリング | SUS631J1 | SUS631J1 |
PPSS-6-Sの特長
- 挿入タイプのボールプランジャ。
- 商品記号により、荷重タイプが選択できます。
| 商品記号 | 荷重タイプ |
|---|---|
| PPSS | 軽荷重 |
| PPSS-S | 重荷重 |
使用上の注意
挿入タイプのプランジャです。圧入して取りつけると、破損の恐れがあります。
用途に応じて接着剤等にて固定してください。
仕様変更のご案内
ボールプランジャの荷重識別用レーザー刻印を廃止いたします。詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2025/20251015_Plunger/
をご確認ください。







