• プランジャ

ボールプランジャ - 挿入タイプ

Miniature Ball Plunger - Insert type

PPSS

正しい使い方 ここがポイント!

動画はPAF(PAF)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

PPSSボールプランジャ - 挿入タイプ 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

L
すべて
3.5
5
7
9
11
12
13
14
15
18
20
22
タイプ
すべて
軽荷重
重荷重

単位 : mm

品番 s L D D1 L1 適用ボールボタン 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
タイプ 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PPSS-2 0.3 3.5 1 2 0.15 - 0.8/1.5 0.1 軽荷重 1,280 1,408 CAD カート 実働15日目出荷
PPSS-2.5 0.4 5 1.5 2.5 0.15 - 2.8/4.7 0.2 軽荷重 1,340 1,474 CAD カート 実働15日目出荷
PPSS-3 0.65 7 2 3 0.15 BB-4 4.5/7.5 0.3 軽荷重 660 726 CAD カート 在庫品
PPSS-3.5 0.8 9 2.5 3.5 0.15 BB-5 6/14.5 0.5 軽荷重 660 726 CAD カート 在庫品
PPSS-4 0.9 11 3 4 0.25 BB-5 8/14 0.7 軽荷重 660 726 CAD カート 在庫品
PPSS-4.5 0.95 12 3.2 4.5 0.25 BB-5 9.5/16.5 0.9 軽荷重 690 759 CAD カート 在庫品
PPSS-5 1 13 3.5 5 0.25 BB-6 11/18 1.3 軽荷重 720 792 CAD カート 在庫品
PPSS-5.5 1.2 14 4 5.5 0.3 BB-8 15.5/25 1.6 軽荷重 750 825 CAD カート 在庫品
PPSS-6 1.5 15 4.5 6 0.3 BB-8 18/31 1.9 軽荷重 750 825 CAD カート 在庫品
PPSS-8 2 18 6 8 0.3 BB-10 24/45 6 軽荷重 1,060 1,166 CAD カート 実働15日目出荷
PPSS-10 2.5 20 8 10 0.5 BB-12 26/49 9 軽荷重 1,200 1,320 CAD カート 実働15日目出荷
PPSS-12 3.5 22 10 12 0.5 BB-16 41/86 13 軽荷重 1,390 1,529 CAD カート 実働15日目出荷
PPSS-2-S 0.3 3.5 1 2 0.15 - 1.3/2.2 0.1 重荷重 1,340 1,474 CAD カート 実働15日目出荷
PPSS-2.5-S 0.4 5 1.5 2.5 0.15 - 4.7/7.1 0.2 重荷重 1,410 1,551 CAD カート 実働15日目出荷
PPSS-3-S 0.65 7 2 3 0.15 BB-4 7.8/11.6 0.3 重荷重 810 891 CAD カート 実働15日目出荷
PPSS-3.5-S 0.8 9 2.5 3.5 0.15 BB-5 12/18 0.5 重荷重 790 869 CAD カート 実働15日目出荷
PPSS-4-S 0.9 11 3 4 0.25 BB-5 15/22 0.8 重荷重 800 880 CAD カート 実働15日目出荷
PPSS-4.5-S 0.95 12 3.2 4.5 0.25 BB-5 18.7/25.1 1 重荷重 820 902 CAD カート 実働15日目出荷
PPSS-5-S 1 13 3.5 5 0.25 BB-6 19.3/26.6 1.5 重荷重 850 935 CAD カート 実働15日目出荷
PPSS-5.5-S 1.2 14 4 5.5 0.3 BB-8 25.1/39.2 2 重荷重 880 968 CAD カート 実働15日目出荷
PPSS-6-S 1.5 15 4.5 6 0.3 BB-8 36/60.5 3 重荷重 880 968 CAD カート 実働15日目出荷
PPSS-8-S 2 18 6 8 0.3 BB-10 57/103.5 6 重荷重 1,100 1,210 CAD カート 実働15日目出荷
PPSS-10-S 2.5 20 8 10 0.5 BB-12 61/110 9 重荷重 1,260 1,386 CAD カート 実働15日目出荷
PPSS-12-S 3.5 22 10 12 0.5 BB-16 68/143 14 重荷重 1,460 1,606 CAD カート 実働15日目出荷
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
PPSS PPSS-S
本体 SUS303 SUS303
ボール SUS420C、焼入れ SUS420C、焼入れ
スプリング SUS631J1 SUS631J1

特長

  • 挿入タイプのボールプランジャ。
  • 商品記号により、荷重タイプが選択できます。
商品記号 荷重タイプ
PPSS 軽荷重
PPSS-S 重荷重

使用上の注意

挿入タイプのプランジャです。
圧入して取りつけると、破損の恐れがあります。
用途に応じて接着剤等にて固定してください。

関連商品

受け側には耐摩耗性にすぐれたボールボタンBBをご使用ください。
BB

PPSSボールプランジャ - 挿入タイプ


仕様変更のご案内

ボールプランジャの荷重識別用レーザー刻印を廃止いたします。
詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2025/20251015_Plunger/
をご確認ください。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

プランジャを他の条件で探す

ねじの呼びを選ぶ

先端部材質を選ぶ

ゆるみ止め

プランジャにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります