寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M | Lf | H | h | L | L1 | A | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
SEMI規格準拠 | ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNFS-80SH-W | M5 | 11.5 | 61.5 | 51.5 | 96 | 80 | 10 | 111 | 1000 | - | M5×12 | 650 | CAD | カート | - |
UNFS-100SH-W | M5 | 11.5 | 61.5 | 51.5 | 116 | 100 | 10 | 123 | 1000 | - | M5×12 | 670 | CAD | カート | - |
UNFS-110SH-W | M5 | 11.5 | 61.5 | 51.5 | 126 | 110 | 10 | 129 | 1000 | - | M5×12 | 680 | CAD | カート | - |
UNFS-120SH-W | M5 | 11.5 | 61.5 | 51.5 | 136 | 120 | 10 | 135 | 1000 | - | M5×12 | 690 | CAD | カート | - |
UNFS-125SH-W | M5 | 11.5 | 61.5 | 51.5 | 141 | 125 | 10 | 138 | 1000 | - | M5×12 | 690 | CAD | カート | - |
UNFS-160SH-W | M5 | 11.5 | 61.5 | 51.5 | 176 | 160 | 10 | 159 | 1000 | ○ | M5×12 | 740 | CAD | カート | - |
UNFS-200SH-W | M5 | 11.5 | 61.5 | 51.5 | 216 | 200 | 10 | 184 | 1000 | ○ | M5×12 | 840 | CAD | カート | - |
UNFS-250SH-W | M5 | 11.5 | 61.5 | 51.5 | 266 | 250 | 10 | 214 | 1000 | ○ | M5×12 | 950 | CAD | カート | - |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
材質・仕上げ
UNF-CR-W/UNF-H-CR-W/UNF-SH-CR-W | UNFS-W/UNFS-H-W/UNFS-SH-W | UNFA-BF-W | UNFA-BK-W | |
---|---|---|---|---|
本体 | SS330 クロムメッキ |
SUS304 バレル研磨 |
アルミニウム合金 バフ研磨 |
アルミニウム合金 静電塗装(つや消し黒) |
座金 | SUS303 バレル研磨 |
SUS303 バレル研磨 |
SUS303 バレル研磨 |
SUS303 バレル研磨 |
六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 | SUSXM7 | SUSXM7 | SUSXM7 |
特長
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
- ねじ付属サービス価格
ねじの呼び | 価格(円)*1 |
---|---|
M5 | 200 |
*1: U取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。