• セットカラー

セットカラー(ステンレス製) - ベアリング固定用 - クランピングタイプ

Set Collar for use with Ball Bearing Clamping Type

NSCS-SB

形状図

NSCS-SBセットカラー(ステンレス製) - ベアリング固定用 - クランピングタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 d B B1 D D1 F M*1
(並目)
適用ベアリング 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
NSCS-3-8-SB 3 8.5 7.5 15 5 4.5 M3 693ZZ・623ZZ 9 1,920 2,112 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-4-8-SB 4 8.5 7.5 15 6 4.5 M3 694ZZ・624ZZ 9 1,920 2,112 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-5-8-SB 5 8.5 7.5 20 7.2 6 M3 695ZZ・605ZZ・625ZZ 16 1,920 2,112 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-6-8-SB1 6 8.5 7.5 20 9.4 6.5 M3 606ZZ 15 2,280 2,508 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-6-8-SB2 6 8.5 7.5 20 9.7 6.5 M3 626ZZ 16 2,280 2,508 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-6-8-SB3 6 8.5 7.5 20 9.1 6.5 M3 696ZZ 16 2,280 2,508 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-8-8-SB1 8 8.5 7.5 20 11.7 7 M3 608ZZ 14 2,460 2,706 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-8-8-SB2 8 8.5 7.5 20 13.2 7 M3 628ZZ 15 2,460 2,706 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-8-8-SB3 8 8.5 7.5 20 11.2 7 M3 698ZZ 15 2,460 2,706 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-10-11-SB1 10 11 9 30 14.7 9 M4 6000ZZ 42 2,630 2,893 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-10-11-SB2 10 11 9 30 17.2 9 M4 6200ZZ 43 2,630 2,893 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-10-11-SB3 10 11 9 30 14.2 9 M4 6900ZZ 42 2,630 2,893 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-12-11-SB1 12 11 9 30 17.2 10 M4 6001ZZ 40 2,680 2,948 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-12-11-SB2 12 11 9 30 18.7 10 M4 6201ZZ 41 2,680 2,948 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-12-11-SB3 12 11 9 30 16.2 10 M4 6901ZZ 40 2,680 2,948 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-15-12-SB1 15 12 11 35 20.2 12 M5 6002ZZ 65 2,900 3,190 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-15-12-SB2 15 12 11 35 21.7 12 M5 6202ZZ 65 2,900 3,190 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-15-12-SB3 15 12 11 35 19.2 12 M5 6902ZZ 65 2,900 3,190 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-17-12-SB1 17 12 11 35 22.2 13 M5 6003ZZ 61 2,900 3,190 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-17-12-SB2 17 12 11 35 24.2 13 M5 6203ZZ 62 2,900 3,190 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-17-12-SB3 17 12 11 35 21.2 13 M5 6903ZZ 60 2,900 3,190 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-20-12-SB1 20 12 11 40 27.2 14 M5 6004ZZ 78 3,480 3,828 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-20-12-SB2 20 12 11 40 29.2 14 M5 6204ZZ 79 3,480 3,828 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-20-12-SB3 20 12 11 40 25.2 14 M5 6904ZZ 78 3,480 3,828 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-25-15-SB1 25 15 13 45 31.7 17 M5 6005ZZ 111 4,030 4,433 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-25-15-SB2 25 15 13 45 33.2 17 M5 6205ZZ 112 4,030 4,433 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-25-15-SB3 25 15 13 45 30.2 17 M5 6905ZZ 111 4,030 4,433 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-30-15-SB1 30 15 13 55 38.2 20 M6 6006ZZ 169 4,900 5,390 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-30-15-SB2 30 15 13 55 40.2 20 M6 6206ZZ 170 4,900 5,390 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-30-15-SB3 30 15 13 55 35.2 20 M6 6906ZZ 165 4,900 5,390 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-35-15-SB1 35 15 13 60 43.2 23 M6 6007ZZ 189 5,340 5,874 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-35-15-SB2 35 15 13 60 46.2 23 M6 6207ZZ 193 5,340 5,874 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-35-15-SB3 35 15 13 60 41.2 23 M6 6907ZZ 188 5,340 5,874 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-40-17-SB1 40 17 15 70 48.2 26 M8 6008ZZ 298 6,660 7,326 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-40-17-SB2 40 17 15 70 52.2 26 M8 6208ZZ 303 6,660 7,326 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-40-17-SB3 40 17 15 70 46.2 26 M8 6908ZZ 295 6,660 7,326 CAD カート 実働1日目出荷

*1: 六角穴付きボルトが付属しています。
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
動画はNSCS-CP2(NSCS-CP2)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


材質・仕上げ

NSCS-SB
本体 SUS304
六角穴付きボルト SUSXM7

特長

  • ベアリング固定用のセットカラー。
  • 本体の凸部で、ベアリングの内輪のみを押さえて固定できます。
  • シャフトにスナップリングなどの固定が困難な場合のベアリングの固定に最適です。
  • クランピングタイプ。取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

セットカラーを他の条件で探す

固定穴の有無を選ぶ

適用軸径を選ぶ

セットカラーにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります