• セットカラー

NSCSS-S

セットカラー - スプリットタイプ

Set Collar Split Type

正しい使い方 ここがポイント!

動画はNSCS-CP2NSCS-CP2)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

NSCSS-Sセットカラー - スプリットタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 d B F M 質量
(g)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 備考
NSCSS-3-8-S 3 8 15 4.5 M3 9 1,300 CAD カート -
NSCSS-4-8-S 4 8 15 4.5 M3 6 1,380 CAD カート -
NSCSS-5-8-S 5 8 20 5.5 M3 16 1,460 CAD カート -
NSCSS-5-10-S 5 10 20 6 M4 20 1,460 CAD カート -
NSCSS-6-8-S 6 8 20 6 M3 16 1,520 CAD カート -
NSCSS-6-10-S 6 10 20 6 M4 19 1,520 CAD カート -
NSCSS-8-8-S 8 8 25 8 M3 24 1,540 CAD カート -
NSCSS-8-10-S 8 10 25 8 M4 30 1,540 CAD カート -
NSCSS-8-12-S 8 12 28 8.5 M5 47 1,540 CAD カート -
NSCSS-8-15-S 8 15 30 9 M6 65 1,540 CAD カート -
NSCSS-10-10-S 10 10 30 9 M4 42 1,980 CAD カート -
NSCSS-10-12-S 10 12 30 9 M5 52 1,980 CAD カート -
NSCSS-10-15-S 10 15 35 10 M6 87 1,980 CAD カート -
NSCSS-12-10-S 12 10 30 10 M4 40 1,980 CAD カート -
NSCSS-12-12-S 12 12 30 10 M5 50 1,980 CAD カート -
NSCSS-12-15-S 12 15 35 11 M6 86 1,980 CAD カート -
NSCSS-13-10-S 13 10 30 10 M4 39 1,980 CAD カート -
NSCSS-13-15-S 13 15 35 11 M6 84 1,980 CAD カート -
NSCSS-15-10-S 15 10 32 11 M4 43 2,050 CAD カート -
NSCSS-15-12-S 15 12 35 12 M5 67 2,050 CAD カート -
NSCSS-15-15-S 15 15 40 13 M6 112 2,050 CAD カート -
NSCSS-16-10-S 16 10 35 12 M4 52 2,130 CAD カート -
NSCSS-16-12-S 16 12 35 12 M5 64 2,130 CAD カート -
NSCSS-16-15-S 16 15 40 13 M6 108 2,130 CAD カート -
NSCSS-17-15-S 17 15 40 13 M6 107 2,210 CAD カート -
NSCSS-18-15-S 18 15 45 15 M6 138 2,410 CAD カート -
NSCSS-20-10-S 20 10 40 14 M4 66 2,410 CAD カート -
NSCSS-20-12-S 20 12 40 14 M5 79 2,410 CAD カート -
NSCSS-20-15-S 20 15 45 15 M6 131 2,410 CAD カート -
NSCSS-25-12-S 25 12 45 17 M5 94 2,700 CAD カート -
NSCSS-25-15-S 25 15 50 18 M6 158 2,700 CAD カート -
NSCSS-30-15-S 30 15 55 20 M6 175 3,200 CAD カート -
NSCSS-35-15-S 35 15 60 23 M6 197 3,590 CAD カート -
NSCSS-40-18-S 40 18 70 26 M8 334 4,610 CAD カート -
NSCSS-45-18-S 45 18 75 28 M8 359 5,120 CAD カート -
NSCSS-50-22-S 50 22 85 32 M10 581 6,150 CAD カート -

●六角穴付きボルトが付属しています。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

NSCSS-S
本体 SUS304
六角穴付き
ボルト
SUSXM7

特長

  • スプリットタイプのセットカラー。
  • 軸穴部を完全に分割することができるため、取りつけ・取りはずしが容易に行えます。しかもシャフトを傷つけません。
  • 分解が困難な機械・装置への使用に最適です。