• ハンドル自動化ユニット

EPL

ハンドル自動化ユニット用ロックアダプタ

Lock Adapter for Handle Automation Unit

特長

  • ハンドル自動化ユニットEPU-100と組み合わせて使用する、位置保持(ロック)用のオプション部品です。
  • EPU-100による位置決め後、装置側の振動・外力または垂直使用時の自重による位置ずれの防止に適しています。
  • 入力と出力の速度比は1:1です。

形状図

EPLハンドル自動化ユニット用ロックアダプタ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 質量
(g)
価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
EPL-48-D6-D6 135 17,000 CAD カート -

材質・仕上げ

EPL
本体 A6061
アルマイト処理
出力軸 SUS440C
(硬度52-58HRC)

機能

EPLハンドル自動化ユニット用ロックアダプタ


取りつけ

①ハンドル自動化ユニットEPU-100の出力軸と、ロックアダプタEPLの入力側にある穴のDカット面の位相を合わせて挿入してください。
②インロー部を合わせて、EPLEPU-100を平行に組み合わせてください。

EPLハンドル自動化ユニット用ロックアダプタ

EPLを装置側取りつけ部とEPU-100ではさみ込むようにして、EPU-100EPL・装置との間に隙間がなくなるように六角穴付きボルトで固定してください。

*六角穴付きボルトは付属していません。

EPLハンドル自動化ユニット用ロックアダプタ

EPLハンドル自動化ユニット用ロックアダプタ


性能

保持トルク *1 5N・m
損失トルク *2 0.05N・m
速度比 等速(1:1)

*1: EPLが保持可能な出力側からの負荷トルク
*2: 入力側から出力側にトルク伝達する際に損失するトルク


使用上の注意

ご使用前には、「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にお使いください。
取扱説明書はNBKウェブサイトからダウンロードできます。

関連商品

EPLと組み合わせて使用するハンドル自動化ユニットEPU-100があります。
EPU-100

EPLハンドル自動化ユニット用ロックアダプタ

EPLの取りつけに適した、ねじ部が長い六角穴付きボルトSNSS-FTがあります。
SNSS-FT

EPLハンドル自動化ユニット用ロックアダプタ