• ハンドル自動化ユニット

EPL-48-D6-D6

ロックアダプタ

Lock Adapters

使用可能な地域

日本、アメリカ、カナダ、中国

EPL-48-D6-D6の特長

  • EPU-100(EPU-100)と組み合わせて使用する、位置保持(ロック)用のオプション部品です。
  • EPU-100による位置決め後、装置側の振動・外力または垂直使用時の自重による位置ずれの防止に適しています。
  • 入力と出力の速度比は1:1です。

EPL-48-D6-D6の形状図

EPLロックアダプタ寸法図

単位 : mm

品番 質量
(g)
EPL-48-D6-D6 135

EPL-48-D6-D6の材質・仕上げ

EPL
本体 A6061
アルマイト処理
出力軸 SUS440C
(硬度52-58HRC)

機能

EPLロックアダプタ


取りつけ

①EPU-100の出力軸と、ロックアダプタEPLの入力側にある穴のDカット面の位相を合わせて挿入してください。
②インロー部を合わせて、EPLとEPU-100を平行に組み合わせてください。

EPLロックアダプタ

③EPLを装置側取りつけ部とEPU-100ではさみ込むようにして、EPU-100・EPL・装置との間に隙間がなくなるように六角穴付きボルトで固定してください。

*六角穴付きボルトは付属していません。

EPLロックアダプタ

EPLロックアダプタ


性能

保持トルク *1 5N・m
損失トルク *2 0.05N・m
速度比 等速(1:1)

*1: EPLが保持可能な出力側からの負荷トルク
*2: 入力側から出力側にトルク伝達する際に損失するトルク


使用上の注意

ご使用前には、「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にお使いください。
取扱説明書はNBKウェブサイトからダウンロードできます。

関連商品

EPLの取りつけに適した、ねじ部が長い六角穴付きボルトSNSS-FTがあります。
SNSS-FT

EPLロックアダプタ


廃止のご案内

ハンドル自動化ユニット 「EPU-100」 シリーズを、下記の通り廃止いたします。
お客さまには設計変更などのご⾯倒をお掛けしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申しあげます。

詳しくは、下記をご確認ください。
https://www.nbk1560.com/news/2024/20240612_EPU-100/

商品品番一覧

EPL

  • EPL-48-D6-D6

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ハンドル自動化ユニットにはこのような商品があります