• ハンドル自動化ユニット

EPU-100

ハンドル自動化ユニット

Handle Automation Unit

形状図

EPU-100ハンドル自動化ユニット寸法図

寸法・CAD・価格

品番 質量
(g)
価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
EPU-100-W5-R60 520 46,000 CAD カート -

材質・仕上げ

EPU-100
本体 A6063S
アルマイト処理(黒)
フランジ A6063S
アルマイト処理
バックパネル SPCC
静電塗装(つや消し黒)
出力軸 SUM43相当
ゴムカバー EPDM
電源ケーブル 耐熱ビニル平形コード

特長

  • 送りねじによる位置決め機構を自動化するユニット。送りねじの操作ハンドルをEPU-100に置き換えることで、装置・機器の位置決め機構を自動化できます。
  • 専用の送受信機EPC-100EPC-100EPC-200-CCEPC-200-CC)を使用することで、最大32台のハンドル自動化ユニットの一括無線操作が可能になります。操作端末からの信号配線は不要です。包装機・製函機など、複数の位置決め箇所がある機器・装置に最適です。
  • コントローラ内蔵。アンプ・コントローラなど、ユニット以外に新たなスペースを設ける必要はありません。
  • 外部I/Fコネクタを使用することで、有線通信、可動範囲制御用リミットセンサの接続、異常時の強制移動スイッチの接続ができます。
  • EPU-100の設定・制御には、専用ソフトウェアEPU-COMが必要です。専用ソフトウェアは無償で提供しています。NBKウェブサイトからダウンロードしてください。
    https://www.nbk1560.com/contact/positioning_unit/
  • 専用のロックアダプタEPLと組み合わせることで、位置保持(ロック)ができます。

ハンドルからの置き換えイメージ

EPU-100ハンドル自動化ユニット


使用上の注意

ご使用前には、「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にお使いください。
本商品は日本国内でのみ使用できます。詳しくは取扱説明書の「電波に関するご注意」をご確認ください。
取扱説明書はNBKウェブサイトからダウンロードできます。

取りつけ

インローでハンドル自動化ユニットEPU-100と装置の位置を合わせて、EPU-100と装置との間に隙間がなくなるように六角穴付きボルトで固定してください。

*六角穴付きボルトは付属していません。

EPU-100ハンドル自動化ユニット

EPU-100ハンドル自動化ユニット


性能

電源電圧 DC24V ± 10%
消費電流 待機 20mA
定格 0.65A
最大 1A
定格出力 4.98W
定格回転数 62 ± 10rpm
定格トルク 0.765N・m *1
出力軸の
許容荷重
ラジアル荷重 29.4N*2
スラスト荷重 24.5N*2
停止精度 ±5° *3
入力 無線通信 2.4GHz帯無線通信
有線通信 RS-232C(3線式)
入力回路 2ch*4
無線到達距離
(参考値)
屋内 60m
屋外 1200m
使用環境 温度 -5℃ ~ 55℃(凍結がないこと)
湿度 20%RH ~ 85%RH(結露がないこと)

*1: ロックアダプタEPL装着時はEPLの出力トルクが0.715N・mになります。
*2: 出力軸の許容荷重

EPU-100ハンドル自動化ユニット

*3: ロックアダプタEPL装着時は約10°のバックラッシュが発生します。
*4: リミットセンサの接続用です。


2分でわかる!ハンドル自動化ユニットの接続・操作方法


関連商品

防塵・防水・薄型タイプのハンドル自動化ユニットEPU-200があります。
EPU-200

EPU-100ハンドル自動化ユニット

専用の送受信機があります。
PC制御用EPC-100
PLC制御用EPC-200-CC

EPU-100ハンドル自動化ユニット

EPU-100と組み合わせて使用する位置保持用のロックアダプタEPLがあります。
EPL

EPU-100ハンドル自動化ユニット