公開日:2015年02月09日

図解 NBKだからできること!(機械要素部品)

このエントリーをはてなブックマークに追加

お客さまのさまざまなニーズに、幅広く対応しています。

表面処理

各種表面処理に対応します。
ご使用用途に適した表面処理を提案させていただきます。

例1:キャビネット取っ手の場合

アルマイト処理 バレル研磨 静電塗装(黒) 静電塗装(赤) ショットブラスト

例2:ローレットノブの場合

クロムメッキ ステンレス ステンレスブラック 抗菌処理 金コーティング

商品一覧(機械要素部品)

機能性ねじつき商品

レバー・ノブのねじ部をカスタマイズします。
ご使用用途に適した レバー・ノブとねじ部の組み合わせを提案させていただきます。

例1:クランプレバーの場合

クランピングボルト

グラブスクリュー

パッドつき

ひだりねじ

座金組み込み

例2:ディンプルノブの場合

クランピングボルト

パッドつき

脱落防止

長ねじ

ゆるみ止め


追加工サービス一覧

カラーバリエーション

カラーバリエーションを豊富にそろえたレバー・ノブ・取っ手を標準化しています。
操作部位を目立たせたり、操作手順の明確化にお役立てください。

例:クランプレバー LDM

例:プラキャビネット取っ手 UPC

例:プラクランプレバー LUDM
(カラーユニバーサルデザイン)

例:プラスティックミニノブ KUDM
(カラーユニバーサルデザイン)

例:プラスティック取っ手 UUDF
(カラーユニバーサルデザイン)

このマークは、色覚の個人差を問わず、できるだけ多くの人に視覚情報が伝わりやすいよう、 カラーユニバーサルデザインに配慮してつくられていると、NPO法人CUDOによって認定された商品や施設に対してのみ表示できるマークです。 さらに詳しく >

その他、カラーバリエーションが豊富な商品

追加工サービス

NBK商品をよりご使用用途に適応するために、各種追加工を標準化しております。
1個からのご注文も短納期で対応します。

レーザ刻印

NBK商品に各種マーク・文字をレーザ刻印します。OPEN、CLOSE、矢印などの刻印により、NBK商品をもっと機能的に使いやすくするサービスです。

さらに詳しく >

ねじカット

ねじを1mm単位でお好みのねじ長さにカットします。



さらに詳しく >

ねじ組み合わせ

レバー・ノブのめねじ商品とスクリューを嫌気性接着剤で接着後、ピン止めで固定します。


さらに詳しく >

ゆるみ止め

ねじにゆるみ止め処理をします。ねじのゆるみ止め対策やシールが必要な部品に。 接着剤の塗布やシールテープを貼る手間を省きます。


さらに詳しく >

クリーン洗浄

商品をクリーン洗浄・クリーン梱包します。洗浄・梱包はクリーンルームで行います。 FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械などに組み込まれる部品やクリーンルームで使用される部品に。

さらに詳しく >

ハンドル軸穴追加工

ハンドルの軸穴を追加工します。お客さまにて軸穴を加工する手間を省きます。 5種類の加工タイプがあり、用途に合わせて選択できます。


さらに詳しく >

スケールカット

スケールプレート・スケールステッカを1mm単位でお好みの長さにカットします。

さらに詳しく >


脱落防止加工

ねじにヌスミ加工を施し、脱落防止の機能を付与します。 取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定用ねじに。

さらに詳しく >




上記以外の特殊対応も承ります。お問い合わせください。

お問い合わせはこちら

カスタマイズ カスタマイズ 工作機械 半導体製造装置 食品機械 自動車製造工程 医療機器 FA機器 機械要素部品
このエントリーをはてなブックマークに追加