寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | 保持力 | A | A1 | A2 | B | B1 | B2 | G | H | L1 | L2 | L3 | M | 質量 (kg) | 価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKSL-1501-AS1 | 300 | 47 | 15 | - | 58 | 39 | 15.5 | M4 | 4.5 | 4.1 | 19.5 | 4.1 | M3 | 0.2 | - | CAD | 見積り | 在庫品 |
MKSL-2001-AS1 | 500 | 63 | 20 | 5 | 58 | 39 | 25 | M5 | 5.5 | 4.7 | 18 | 4.7 | M5 | 0.32 | - | CAD | 見積り | 在庫品 |
MKSL-2501-AS1 | 600 | 70 | 20 | 5 | 57 | 35 | 25 | M6 | 6.5 | 4.7 | 15.5 | 4.7 | M5 | 0.37 | - | CAD | 見積り | 在庫品 |
構造
材質・仕上げ
MKSL | |
---|---|
本体 | SCr415相当 無電解ニッケルメッキ |
コンタクトセクション | SUJ2相当 |
アジャストスクリュー | SUJ2相当 |
スプリングケース | POM |
エアフィルタ | 真鍮 |
特長
- テーブルの保持・位置決め・びびり防止に。
-
低コストの常時閉(Normally Close)タイプです。
空気圧供給時:クランプを解放します。
空気圧排出時:ばねの力でリニアガイドウェイのレールをクランプします。 - コンパクト設計。
- 既存システムへの組みつけも用意です。リニアガイドウェイのレールの延長、テールブルサイズの変更など、設計変更は不要です。
仕様
制御方式 | 空気圧・常時閉 |
開放圧力 | 0.55MPa |
最高使用圧力 | 0.65MPa |
レスポンスタイム | max. 0.06s |
使用温度 | -10℃~+70℃ |
クランプ寿命*1 | 100万回 |
適用レールの呼び | #15~#25 |
プラスコネクション | 不可 |
*1: 参考値であり、保証値ではありません。
使用上の注意
MKSLは、出荷時にコンタクトセクション間にスペーサをはさみ込んであります。取りつけ時以外は、このスペーサを取りはずさないでください。スペーサを取りはずした状態で長時間放置すると、MKSLが作動しなくなることがあります。取りつけ
ねじの呼び*1 | 締めつけトルク (N・m) |
---|---|
M4 | 2.8 |
M5 | 5.5 |
M6 | 9.5 |
*1: 強度区分8.8以上のねじをご使用ください。
安全上の注意( ⇒安全上の注意 ) 、設計における注意事項( ⇒設計における注意事項 ) 、取りつけ手順( ⇒取りつけ手順 ) を事前にご確認ください。
配管
レールの呼び | ねじの呼び | 空気消費量*1 (ℓ/サイクル(ANR)) |
---|---|---|
#15 | M3 | 0.013 |
#20 | M5 | 0.023 |
#25 | M5 | 0.028 |
*1: 圧力が0.6MPaのときの値です。
保持力
MKSLの大きな保持力は、楔効果によって発生します。空気圧による力Fは、ローラがコンタクトセクションと、傾斜したアジャストスクリューの間に押し込まれる際の楔効果により力Nに変換されます。この時力Nは1/tanθ(θコンタクトセクションとアジャストスクリューのなす角度)倍の大きさになります。
この力Nがリニアガイドウェイのレールとの間で摩擦力Rを生み出し、MKSLの大きな保持力となります。